Verschlussschrauben / Sechskant / Aluminium / Symbol wählbar / GN 742

Verschlussschrauben / Sechskant / Aluminium / Symbol wählbar / GN 742
  • Mengenrabatt
Brauchen Sie neue Verschlussschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von GANTER doch einmal genauer an. Die Verschlussschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung. Herstellerdetails:Verschlussschrauben GN 741 sind mit dem Außendurchmesser d1 auf Einschraublöcher für Rohrverschraubungen DIN 3852 abgestimmt.
Der Dichtring ist in einem radialen und planseitigem Einstich eingebettet. Dadurch ist die Dichtung nicht verlierbar und kann beim Anziehen nicht herausgequetscht werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
741-19-G1/4-AS-1
741-19-G1/4-AS-2
741-19-G1/4-ES-1
741-19-G1/4-ES-2
741-19-G1/4-OS-1
741-19-G1/4-OS-2
741-19-M14X1,​5-AS-1
741-19-M14X1,​5-AS-2
741-19-M14X1,​5-ES-1
741-19-M14X1,​5-ES-2
741-19-M14X1,​5-OS-1
741-19-M14X1,​5-OS-2
741-22-G3/8-AS-1
741-22-G3/8-AS-2
741-22-G3/8-ES-1
741-22-G3/8-ES-2
741-22-G3/8-OS-1
741-22-G3/8-OS-2
741-22-M16X1,​5-AS-1
741-22-M16X1,​5-AS-2
741-22-M16X1,​5-ES-1
741-22-M16X1,​5-ES-2
741-22-M16X1,​5-OS-1
741-22-M16X1,​5-OS-2
741-26-G1/2-AS-1
741-26-G1/2-AS-2
741-26-G1/2-ES-1
741-26-G1/2-ES-2
741-26-G1/2-OS-1
741-26-G1/2-OS-2
741-26-M20X1,​5-AS-1
741-26-M20X1,​5-AS-2
741-26-M20X1,​5-ES-1
741-26-M20X1,​5-ES-2
741-26-M20X1,​5-OS-1
741-26-M20X1,​5-OS-2
741-32-G3/4-AS-1
741-32-G3/4-AS-2
741-32-G3/4-ES-1
741-32-G3/4-ES-2
741-32-G3/4-OS-1
741-32-G3/4-OS-2
741-32-M26X1,​5-AS-1
741-32-M26X1,​5-AS-2
741-32-M26X1,​5-ES-1
741-32-M26X1,​5-ES-2
741-32-M26X1,​5-OS-1
741-32-M26X1,​5-OS-2
741-32-M27X1,​5-AS-1
741-32-M27X1,​5-AS-2
741-32-M27X1,​5-ES-1
741-32-M27X1,​5-ES-2
741-32-M27X1,​5-OS-1
741-32-M27X1,​5-OS-2
741-40-G1-AS-1
741-40-G1-AS-2
741-40-G1-ES-1
741-40-G1-ES-2
741-40-G1-OS-1
741-40-G1-OS-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser d1 Zollgewinde d2 Feingewinde d2 Typ Identifikationsnummer

7.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 19G 1/4-AS- mit DIN-Ablasssymbol, blank1- ohne Entlüftungsbohrung

8.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 19G 1/4-AS- mit DIN-Ablasssymbol, blank2- mit Entlüftungsbohrung

7.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 19G 1/4-ES- mit DIN-Nachfüllsymbol, blank1- ohne Entlüftungsbohrung

8.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 19G 1/4-ES- mit DIN-Nachfüllsymbol, blank2- mit Entlüftungsbohrung

5.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 19G 1/4-OS-neutral, blank1- ohne Entlüftungsbohrung

6.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 19G 1/4-OS-neutral, blank2- mit Entlüftungsbohrung

7.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 19-M 14 x 1,5AS- mit DIN-Ablasssymbol, blank1- ohne Entlüftungsbohrung

8.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 19-M 14 x 1,5AS- mit DIN-Ablasssymbol, blank2- mit Entlüftungsbohrung

7.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 19-M 14 x 1,5ES- mit DIN-Nachfüllsymbol, blank1- ohne Entlüftungsbohrung

8.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 19-M 14 x 1,5ES- mit DIN-Nachfüllsymbol, blank2- mit Entlüftungsbohrung

5.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 19-M 14 x 1,5OS-neutral, blank1- ohne Entlüftungsbohrung

6.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 19-M 14 x 1,5OS-neutral, blank2- mit Entlüftungsbohrung

6.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 22G 3/8-AS- mit DIN-Ablasssymbol, blank1- ohne Entlüftungsbohrung

7.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 22G 3/8-AS- mit DIN-Ablasssymbol, blank2- mit Entlüftungsbohrung

6.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 22G 3/8-ES- mit DIN-Nachfüllsymbol, blank1- ohne Entlüftungsbohrung

7.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 22G 3/8-ES- mit DIN-Nachfüllsymbol, blank2- mit Entlüftungsbohrung

4.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 22G 3/8-OS-neutral, blank1- ohne Entlüftungsbohrung

5.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 22G 3/8-OS-neutral, blank2- mit Entlüftungsbohrung

6.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 22-M 16 x 1,5AS- mit DIN-Ablasssymbol, blank1- ohne Entlüftungsbohrung

7.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 22-M 16 x 1,5AS- mit DIN-Ablasssymbol, blank2- mit Entlüftungsbohrung

6.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 22-M 16 x 1,5ES- mit DIN-Nachfüllsymbol, blank1- ohne Entlüftungsbohrung

7.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 22-M 16 x 1,5ES- mit DIN-Nachfüllsymbol, blank2- mit Entlüftungsbohrung

4.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 22-M 16 x 1,5OS-neutral, blank1- ohne Entlüftungsbohrung

5.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 22-M 16 x 1,5OS-neutral, blank2- mit Entlüftungsbohrung

7.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 26G 1/2-AS- mit DIN-Ablasssymbol, blank1- ohne Entlüftungsbohrung

7.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 26G 1/2-AS- mit DIN-Ablasssymbol, blank2- mit Entlüftungsbohrung

7.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 26G 1/2-ES- mit DIN-Nachfüllsymbol, blank1- ohne Entlüftungsbohrung

7.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 26G 1/2-ES- mit DIN-Nachfüllsymbol, blank2- mit Entlüftungsbohrung

5.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 26G 1/2-OS-neutral, blank1- ohne Entlüftungsbohrung

5.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 26G 1/2-OS-neutral, blank2- mit Entlüftungsbohrung

7.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 26-M 20 x 1,5AS- mit DIN-Ablasssymbol, blank1- ohne Entlüftungsbohrung

7.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 26-M 20 x 1,5AS- mit DIN-Ablasssymbol, blank2- mit Entlüftungsbohrung

7.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 26-M 20 x 1,5ES- mit DIN-Nachfüllsymbol, blank1- ohne Entlüftungsbohrung

7.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 26-M 20 x 1,5ES- mit DIN-Nachfüllsymbol, blank2- mit Entlüftungsbohrung

5.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 26-M 20 x 1,5OS-neutral, blank1- ohne Entlüftungsbohrung

5.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 26-M 20 x 1,5OS-neutral, blank2- mit Entlüftungsbohrung

9.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 32G 3/4-AS- mit DIN-Ablasssymbol, blank1- ohne Entlüftungsbohrung

10.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 32G 3/4-AS- mit DIN-Ablasssymbol, blank2- mit Entlüftungsbohrung

9.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 32G 3/4-ES- mit DIN-Nachfüllsymbol, blank1- ohne Entlüftungsbohrung

10.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 32G 3/4-ES- mit DIN-Nachfüllsymbol, blank2- mit Entlüftungsbohrung

7.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 32G 3/4-OS-neutral, blank1- ohne Entlüftungsbohrung

7.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 32G 3/4-OS-neutral, blank2- mit Entlüftungsbohrung

9.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 32-M 26 x 1,5AS- mit DIN-Ablasssymbol, blank1- ohne Entlüftungsbohrung

10.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 32-M 26 x 1,5AS- mit DIN-Ablasssymbol, blank2- mit Entlüftungsbohrung

9.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 32-M 26 x 1,5ES- mit DIN-Nachfüllsymbol, blank1- ohne Entlüftungsbohrung

10.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 32-M 26 x 1,5ES- mit DIN-Nachfüllsymbol, blank2- mit Entlüftungsbohrung

7.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 32-M 26 x 1,5OS-neutral, blank1- ohne Entlüftungsbohrung

7.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 32-M 26 x 1,5OS-neutral, blank2- mit Entlüftungsbohrung

9.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 32-M 27 x 1,5AS- mit DIN-Ablasssymbol, blank1- ohne Entlüftungsbohrung

10.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 32-M 27 x 1,5AS- mit DIN-Ablasssymbol, blank2- mit Entlüftungsbohrung

9.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 32-M 27 x 1,5ES- mit DIN-Nachfüllsymbol, blank1- ohne Entlüftungsbohrung

10.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 32-M 27 x 1,5ES- mit DIN-Nachfüllsymbol, blank2- mit Entlüftungsbohrung

7.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 32-M 27 x 1,5OS-neutral, blank1- ohne Entlüftungsbohrung

7.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 32-M 27 x 1,5OS-neutral, blank2- mit Entlüftungsbohrung

11.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 40G 1-AS- mit DIN-Ablasssymbol, blank1- ohne Entlüftungsbohrung

12.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 40G 1-AS- mit DIN-Ablasssymbol, blank2- mit Entlüftungsbohrung

11.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 40G 1-ES- mit DIN-Nachfüllsymbol, blank1- ohne Entlüftungsbohrung

12.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 40G 1-ES- mit DIN-Nachfüllsymbol, blank2- mit Entlüftungsbohrung

9.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 40G 1-OS-neutral, blank1- ohne Entlüftungsbohrung

9.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 40G 1-OS-neutral, blank2- mit Entlüftungsbohrung

Loading...

Technischer Support