Gewindeflansche für Profilsysteme

Gewindeflansche für Profilsysteme
  • Mengenrabatt
Gewindeflansche GN 3490 werden in Verbindung mit Profilsystemen eingesetzt und ermöglichen die Montage von verschiedenen Elementen wie z.B. Stellfüßen.
Je Gewindeflansch stehen Gewindeabmessungen zur Verfügung, die in Größe und Tiefe über die, durch die Profilnut vorgegebenen, Maße hinausgehen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3490-45-M6-16-SW
3490-45-M6-16-ZB
3490-45-M8-16-SW
3490-45-M8-16-ZB
3490-60-M10-24-SW
3490-60-M10-24-ZB
3490-60-M12-24-SW
3490-60-M12-24-ZB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennmaß des Gewindes (M) d1 Länge des Bolzens h1 Oberfläche

8.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 64516SW-schwarz, RAL 9005, strukturierte Oberfläche

6.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 64516ZB-blau, RAL 9005, strukturierte Oberfläche

9.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 84516SW-schwarz, RAL 9005, strukturierte Oberfläche

7.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 84516ZB-blau, RAL 9005, strukturierte Oberfläche

9.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 106024SW-schwarz, RAL 9005, strukturierte Oberfläche

7.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 106024ZB-blau, RAL 9005, strukturierte Oberfläche

9.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M 126024SW-schwarz, RAL 9005, strukturierte Oberfläche

8.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M 126024ZB-blau, RAL 9005, strukturierte Oberfläche

Loading...

  1. 1

Technischer Support