Flachscharniere / GN 237 / Kegelsenkungen / rostfreier Stahl

Flachscharniere / GN 237 / Kegelsenkungen / rostfreier Stahl
  • Mengenrabatt
Scharniere GN 237 zeichnen sich durch ihre kompakte und stabile Bauweise aus. Die unterschiedlichen Werkstoff- und Oberflächen-Ausführungen, in Kombination mit zwei Befestigungsformen, machen einen sehr spezifischen Einsatz möglich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GN 237 / Hinges / Stainless Steel

Information


GN 237 hinges are characterized by their compact and stable design. The various material and surface choices in combination with two mounting types enable very specific applications.

see also...
• List of hinge types
• Hinges GN 337 (detachable)
• Hinges GN 238 (adjustable)
• Hinges GN 237.1 (Plastic)
• Sheet metal hinges GN 136
• Hinges GN 138
• Stainless Steel-Spacer plates GN 2370
• Stainless Steel-Plates with tapped holes GN 2372
• Rubber bumper stops GN 2374

How to Order

How to order
1Material
2l1
3l2
4Type
5Finish

Specification                              

• Stainless Steel
 - AISI CF-8
 - German Material No. 1.4408 A4
 - Matte blasted
• Pin
 - Stainless Steel AISI 316Ti (A4) for NI and A4
• Threaded stud (Type C)
 - Stainless Steel AISI CF-8 for NI casted "in one piece"
• Stainless Steel characteristics
• Load rating information
• RoHS compliant
NI
A4



GS

Dimensions

              
l1
 
l2
 
Material
 
d1
 
d2
 
d3
 
h1
 
h2
 
h3
 
h4
+0.5
l3
 
l4
 
m1
 
m2
 
  Type AType C       NI, A4NI  
3030NIA4--4.337.544.58.510.7-1818
4040NIA4NIM 55.34955.51116112525
5050NIA4NIM 66.4611.566.51321133030
6060NIA4NIM 88.381588.51726173636
Teilenummer
237-A4-30-30-A-GS
237-A4-40-40-A-GS
237-A4-50-50-A-GS
237-A4-60-60-A-GS
237-NI-30-30-A-GS
237-NI-40-40-A-GS
237-NI-40-40-C-GS
237-NI-50-50-A-GS
237-NI-50-50-C-GS
237-NI-60-60-A-GS
237-NI-60-60-C-GS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

17.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

21.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

29.94 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

11.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

13.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

35.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

16.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

43.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

24.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

54.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Technischer Support