Zylindergriffe drehbar / GN 798.1 / Edelstahl / Gewindezapfen

Zylindergriffe drehbar / GN 798.1 / Edelstahl / Gewindezapfen
  • Mengenrabatt
Charakteristisch für das Design der Edelstahl-Zylindergriffe GN 798.1 ist die abgesetzte Form, bestehend aus zwei Zylindern, sie gibt der Hand einen ausgezeichneten Halt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
798.1-NI-18-M6
798.1-NI-18-M8
798.1-NI-22-M8
798.1-NI-22-M10
798.1-NI-24-M8
798.1-NI-24-M10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Griffstärke D
(mm)

18.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M618

18.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M818

22.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M822

22.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M1022

24.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M824

24.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M1024

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff NI-Rostfreier Stahl

Technischer Support