• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schnellsteck-Kupplungen / Stahl / phosphatiert / Gewindeart wählbar / GN 240

Schnellsteck-Kupplungen / Stahl / phosphatiert / Gewindeart wählbar / GN 240
  • Mengenrabatt
Schnellsteck-Kupplungen GN 240 dienen zum Ausgleich eines Radialversatzes x. Eine typische Anwendung ist die axiale Verbindung der Kolbenstange eines Druckzylinders mit dem zu betätigenden Bauelement.
Die Kupplung dient nicht der Übertragung eines Drehmomentes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
240-M6-A
240-M6-B
240-M8-A
240-M8-B
240-M10-A
240-M10-B
240-M10X1,​25-A
240-M10X1,​25-B
240-M12-A
240-M12-B
240-M12X1,​25-A
240-M12X1,​25-B
240-M16-A
240-M16-B
240-M16X1,​5-A
240-M16X1,​5-B
240-M20-A
240-M20-B
240-M20X1,​5-A
240-M20X1,​5-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D1
(Ø)
Außen-Ø A
(Ø)
Grundwerkstoff Länge l1 Länge l2 Bohrungscode Art

53.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1225Rostfreier Stahl-86K, mit KeilnutDG, doppelt, Gleitlager

53.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 816Rostfreier Stahl-62K, mit KeilnutDG, doppelt, Gleitlager

56.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1625--104K, mit KeilnutDW, doppelt, Nadellager

56.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1022Rostfreier Stahl-74B, ohne KeilnutDG, doppelt, Gleitlager

65.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1222--88K, mit KeilnutDG, doppelt, Gleitlager

65.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1625-74-K, mit KeilnutEG, einzeln, Gleitlager

65.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1022--74B, ohne KeilnutDG, doppelt, Gleitlager

65.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1022--74B, ohne KeilnutDW, doppelt, Nadellager

74.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1225--86B, ohne KeilnutDG, doppelt, Gleitlager

74.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 816--62K, mit KeilnutDG, doppelt, Gleitlager

74.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1428--96B, ohne KeilnutDG, doppelt, Gleitlager

74.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1222-62-K, mit KeilnutEW, einzeln, Nadellager

90.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1022--74K, mit KeilnutDG, doppelt, Gleitlager

90.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1625-74-K, mit KeilnutEW, einzeln, Nadellager

90.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1222-62-K, mit KeilnutEG, einzeln, Gleitlager

90.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1225Rostfreier Stahl56-B, ohne KeilnutEG, einzeln, Gleitlager

110.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1225--86K, mit KeilnutDW, doppelt, Nadellager

110.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1625-74-B, ohne KeilnutEG, einzeln, Gleitlager

110.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1222-62-B, ohne KeilnutEW, einzeln, Nadellager

110.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1428-60-B, ohne KeilnutEW, einzeln, Nadellager

Loading...

  1. 1

Technischer Support