• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schnellsteck-Kupplungen / Stahl / phosphatiert / Winkelausgleich / GN 240.2

Schnellsteck-Kupplungen / Stahl / phosphatiert / Winkelausgleich / GN 240.2
  • Mengenrabatt
Schnellsteck-Kupplungen GN 240.2 dienen zum Ausgleich eines Radial- und Winkelversatzes. Darüberhinaus sind sie über die Stellschraube axial spielfrei einstellbar.
Eine typische Anwendung ist die axiale Verbindung der Kolbenstange eines Druckzylinders mit dem zu betätigenden Bauelement.
Die Kupplung zeichnet sich durch eine sehr kompakte Konstruktion ohne lose Bauteile aus.
Sie dient nicht der Übertragung eines Drehmomentes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
240.2-M6
240.2-M8
240.2-M10
240.2-M10X1,​25
240.2-M12
240.2-M12X1,​25
240.2-M16
240.2-M16X1,​5
240.2-M20
240.2-M20X1,​5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D1
(Ø)
Außen-Ø A
(Ø)
Grundwerkstoff Länge l1 Länge l2 Bohrungscode Art

113.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1022-48-K, mit KeilnutEW, einzeln, Nadellager

121.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1225-56-K, mit KeilnutEW, einzeln, Nadellager

164.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1022-48-K, mit KeilnutEG, einzeln, Gleitlager

164.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1022Rostfreier Stahl48-B, ohne KeilnutEG, einzeln, Gleitlager

166.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1222--88B, ohne KeilnutDW, doppelt, Nadellager

166.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1222--88K, mit KeilnutDW, doppelt, Nadellager

233.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1225--86B, ohne KeilnutDW, doppelt, Nadellager

233.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1222-62-B, ohne KeilnutEG, einzeln, Gleitlager

235.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 616Rostfreier Stahl34-K, mit KeilnutEG, einzeln, Gleitlager

235.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 616Rostfreier Stahl-56K, mit KeilnutDG, doppelt, Gleitlager

Loading...

  1. 1

Technischer Support