Elastomer-Schutzkappe für Schnellspanner / GN 806 / Shore A85 / CR

Elastomer-Schutzkappe für Schnellspanner / GN 806 / Shore A85 / CR
  • Mengenrabatt
Schutzkappen GN 806 können, mit Sechskantschrauben ISO 4017 (DIN 933) oder Gewindestiften (Form B) kombiniert, als Druckschrauben mit elastischer Spannfläche oder als elastische Anschlagschrauben eingesetzt werden.
Ein typischer Einsatzfall ist ihre Verwendung bei Kniehebel-Schnellspannern (Produktgruppe 2.4).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
806-11-A
806-12-A
806-12-B
806-15-A
806-15-B
806-19-A
806-19-B
806-24-A
806-24-B
806-26-A
806-26-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser d1 Art

0.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

11A, Schutzkappe (ohne Mutter)

0.70 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12A, Schutzkappe (ohne Mutter)

2.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12B, Schutzkappe mit Gewindebuchse

0.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

15A, Schutzkappe (ohne Mutter)

2.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15B, Schutzkappe mit Gewindebuchse

0.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

19A, Schutzkappe (ohne Mutter)

2.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

19B, Schutzkappe mit Gewindebuchse

1.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 24A, Schutzkappe (ohne Mutter)

4.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 24B, Schutzkappe mit Gewindebuchse

2.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 26A, Schutzkappe (ohne Mutter)

5.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

26B, Schutzkappe mit Gewindebuchse

Loading...

  1. 1

Technischer Support