Reglerknöpfe / GN 727 / Skale / Stahl, Aluminium

Reglerknöpfe / GN 727 / Skale / Stahl, Aluminium
  • Mengenrabatt
Drehknöpfe mit Verstellspindel GN 727 ermöglichen eine präzise Verstellung bzw. Positionierung, z.B. eines Festanschlages. Das Spindelgewinde ist spielfrei.
Die Skalen sind absolut abriebfest, das Laserverfahren erzeugt einen gut lesbaren Kontrast der Ziffern und Zeichen.
Der hellgraue Deckel verdeckt Befestigungselemente, sowie vor- oder zurückstehende Wellen.
Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge einer möglichen Skalierung ist das sehr übersichtlich dargstelle "Bestellschema Skalierungen" zu verwenden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GN 727 / Control Knobs with Adjustable Spindle

Information


Control knobs with adjustable spindle GN 727 allow precise adjustment or aligning i. e. of a positive stop. The spindle thread is without backlash.
The graduations on the control knob are non-abrasive and well legible.
The light grey cover shrouds the fixing components as well as the shaft end.
Regarding design, numbering run, numbering position and numbering sequence of the scale please see the layout for scale rings on the order sheet "How to order Graduations"

How to Order

How to order
1d1
2Type
3Coding

Specification

• Body
  Steel
  Matt chrome plated
• Spindel
  Steel
  Blank
• Control knob
  Aluminum
  Anodized, black
• Hexagon head screw
  Steel
  Zinc plated, blue passivated
• Scales engraved with laser precision
• Cover
  Plastic, light grey
• RoHS compliant

Dimensions

d1d2d3d4d5d6d7d8 −0.05d9b1b2hk1k2l1l2l3l4l5A/Fw
       Spigot      +0.2     Adjustable range
27M 6M 12 x 16.4184.3381912.510204.328225419.537.50.512210
34M 8M 16 x 18.5235.3502418.311254.236306723.545.50.512715

Control Knobs with Adjustable Spindle GN 727 - Complementary Dimensions with Technical Details

Teilenummer
727-27-A-SL
727-27-A-SR
727-27-B-SL
727-27-B-SR
727-27-S1-SL
727-27-S1-SR
727-34-A-SL
727-34-A-SR
727-34-B-SL
727-34-B-SR
727-34-S1-SL
727-34-S1-SR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

95.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

95.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

99.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

99.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

82.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

82.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

115.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

115.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

117.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

117.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

108.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

108.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support