Zylinderschrauben / SNSL / Edelstahl / A4-70 / Innensechskant【1-5 Stk. pro Packung】

Zylinderschrauben / SNSL / Edelstahl / A4-70 / Innensechskant
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 5 - 35 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Material Details] Mit Vollgewinde / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Festigkeit] A4-70




Benötigen Sie neue Zylinderschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von NBK. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl (A4-70). Sie sind in den Größen 5 - 35 (mm) erhältlich. Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Unbehandelt. Die Zylinderschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

Höhere Korrosionsbeständigkeit als EN 1.4301 Equiv. gegen Chemikalien und Salzwasser, etc. / Nicht magnetisch. / EN 1.4404 Equiv. ist ein nichtrostender Stahl, der durch Zugabe von Mo zu EN 1.4301 Equiv. hergestellt wird, was ihm eine hohe Lochfraß- und Oxydationsbeständigkeit verleiht. Dank seines reduzierten Kohlenstoffgehalts weist er auch eine hohe interkristalline Korrosionsbeständigkeit auf. / Hohe Festigkeit auch bei hohen Temperaturen dank des Mo-Gehalts.

(i)Hinweis

  • Das im Bild dargestellte Produkt dient nur zur Veranschaulichung. Weitere Informationen finden Sie in den Produktstandards.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SNSL-M3X5
SNSL-M3X5-VA
SNSL-M3X6
SNSL-M3X6-VA
SNSL-M3X8
SNSL-M3X8-VA
SNSL-M3X10
SNSL-M3X10-VA
SNSL-M3X12
SNSL-M3X12-VA
SNSL-M3X16
SNSL-M3X16-VA
SNSL-M4X5
SNSL-M4X5-VA
SNSL-M4X6
SNSL-M4X6-VA
SNSL-M4X8
SNSL-M4X8-VA
SNSL-M4X10
SNSL-M4X10-VA
SNSL-M4X12
SNSL-M4X12-VA
SNSL-M4X16
SNSL-M4X16-VA
SNSL-M4X20
SNSL-M4X20-VA
SNSL-M4X25
SNSL-M4X25-VA
SNSL-M5X6
SNSL-M5X6-VA
SNSL-M5X8
SNSL-M5X8-VA
SNSL-M5X10
SNSL-M5X10-VA
SNSL-M5X12
SNSL-M5X12-VA
SNSL-M5X16
SNSL-M5X16-VA
SNSL-M5X20
SNSL-M5X20-VA
SNSL-M5X25
SNSL-M5X25-VA
SNSL-M6X8
SNSL-M6X8-VA
SNSL-M6X10
SNSL-M6X10-VA
SNSL-M6X12
SNSL-M6X12-VA
SNSL-M6X16
SNSL-M6X16-VA
SNSL-M6X20
SNSL-M6X20-VA
SNSL-M6X25
SNSL-M6X25-VA
SNSL-M6X30
SNSL-M6X30-VA
SNSL-M8X12
SNSL-M8X12-VA
SNSL-M8X16
SNSL-M8X16-VA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)
Verkaufseinheit

6.54 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 350,5Box/Packung

2.65 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 350,5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

6.54 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 360,5Box/Packung

2.91 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 360,5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

6.54 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 380,5Box/Packung

3.31 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 380,5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

6.54 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 3100,5Box/Packung

2.91 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3100,5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

7.24 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 3120,5Box/Packung

3.07 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3120,5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

8.09 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 3160,5Box/Packung

3.14 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3160,5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

6.54 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 450,7Box/Packung

2.65 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 450,7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

6.54 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 460,7Box/Packung

2.65 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 460,7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

6.54 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 480,7Box/Packung

2.91 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 480,7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

6.54 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 4100,7Box/Packung

2.65 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 4100,7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

7.41 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 4120,7Box/Packung

3.06 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 4120,7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

8.79 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 4160,7Box/Packung

3.17 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 4160,7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

9.31 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 4200,7Box/Packung

3.67 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 4200,7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

11.03 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 4250,7Box/Packung

3.40 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 4250,7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

7.25 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 560,8Box/Packung

3.07 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 560,8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

7.25 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 580,8Box/Packung

3.07 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 580,8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

7.25 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 5100,8Box/Packung

3.49 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 5100,8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

7.42 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 5120,8Box/Packung

2.78 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 5120,8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

8.79 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 5160,8Box/Packung

2.89 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 5160,8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

9.32 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 5200,8Box/Packung

3.23 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 5200,8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

11.05 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 5250,8Box/Packung

3.40 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 5250,8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

8.81 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 681,0Box/Packung

3.17 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 681,0Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

8.81 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 6101,0Box/Packung

3.17 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 6101,0Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

8.82 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 6121,0Box/Packung

2.89 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 6121,0Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

9.34 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 6161,0Box/Packung

3.23 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 6161,0Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

10.38 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 6201,0Box/Packung

3.37 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 6201,0Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

11.08 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 6251,0Box/Packung

3.40 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 6251,0Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

13.15 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 6301,0Box/Packung

3.35 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 6301,0Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

12.84 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 8121,25Box/Packung

3.30 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 8121,25Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

12.84 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage 8161,25Box/Packung

4.29 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 8161,25Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung NA Zusätzliche Form Standard
Festigkeitsklasse (Edelstahl) A4-70 Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund)
Anwendung Hitzebeständigkeit / unmagnetisch Schraubmodell Vollgewinde

Technischer Support