Balg-Kupplungen / MK2 / Korpus: Aluminium / Balg: rostfreier Stahl / Nabenklemmung

Balg-Kupplungen / MK2 / Korpus: Aluminium / Balg: rostfreier Stahl / Nabenklemmung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Design
· Zwei Klemmnaben mit je einer seitlichen Schraube

Material
· Balg: aus hochelastischem Edelstahl
· Naben: Aluminium

Temperaturbereich
· -30 °C bis +100 °C

Eigenschaften
· Kraftschlüssige Verbindung
· Für hochdynamische Anwendungen
· Niedriges Trägheitsmoment

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MK2 with Clamping Hub 0.5 - 10 Nm

Product Properties

Features

• for highly dynamic applications
• easy installation
• light weight and low moment of inertia

Material

Bellows: high grade stainless steel
• Hubs: aluminium

Design

Two clamping hubs concentrically mounted to flexible bellows.

Drawing

Specification

SIZE510152045100
Rated torque(Nm)TKN0.51.01.52.04.510
Overall length(mm)A-1252831273033303535404446545060
Outside diameter(mm)B151519253240
Fit length(mm)C9911131616
Inside diameter possible from Ø to Ø H7(mm)D1/23-73-73-83-12.75-165-24
Fastening screw ISO 4762 EM2M2M2.5M3M4M4
Tightening torque of the fastening screw(Nm)0.430.430.852.344.5
Distance between centerlines(mm)F4.54.5681015
Distance(mm)G333.5455
Moment of inertia(gcm2)Jges2.62.8333.43.68.59.5252729100108160205
Approximate weight(g) 9999101122243638407478120130
Torsional stiffness(Nm/rad)CT2802101705103803207507001200130012007000500090508800
Axial(mm)Max. values0.40.50.60.40.50.60.50.70.50.60.70.7111.2
Lateral(mm)0.150.20.250.150.20.250.150.20.150.20.250.20.250.20.3
Angular(degree)11.5211.521.51.51.51.521.521.52

Ordering Example

Ordering ExampleMK25254.765XX
Model    Special designation only
(e.g. special bore tolerance).
Size    
Overall length mm    
Bore D1 H7    
Bore D2 H7    
For custom features place an XX at the end of the part number and describe the special requirements (e.g. MK2 / 5 / 25 / 4.76 / 5 / XX; XX=finely balanced for 25,000 rpm)
Teilenummer
MK2/5/25/[3-7/1]/[3-7/1]
MK2/5/28/[3-7/1]/[3-7/1]
MK2/5/31/[3-7/1]/[3-7/1]
MK2/10/27/[3-7/1]/[3-7/1]
MK2/10/30/[3-7/1]/[3-7/1]
MK2/10/33/[3-7/1]/[3-7/1]
MK2/15/30/[3-8/1]/[3-8/1]
MK2/15/35/[3-8/1]/[3-8/1]
MK2/20/35/[3-12/1]/[3-12/1]
MK2/20/40/[3-12/1]/[3-12/1]
MK2/20/44/[3-12/1]/[3-12/1]
MK2/45/46/[5-16/1]/[5-16/1]
MK2/45/54/[5-16/1]/[5-16/1]
MK2/100/50/[5-24/1]/[5-24/1]
MK2/100/60/[5-24/1]/[5-24/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
[A] Außendurchmesser
(mm)
[W] Gesamtlänge
(mm)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
1 17 Arbeitstage 3 ~ 73 ~ 70.05 bis 1.0015250.430.1510.40.0026
1 17 Arbeitstage 3 ~ 73 ~ 70.05 bis 1.0015280.430.21.50.50.0028
1 17 Arbeitstage 3 ~ 73 ~ 70.05 bis 1.0015310.430.2520.60.003
1 17 Arbeitstage 3 ~ 73 ~ 71.01 bis 3.0015270.430.1510.40.003
1 17 Arbeitstage 3 ~ 73 ~ 71.01 bis 3.0015300.430.21.50.50.0034
1 17 Arbeitstage 3 ~ 73 ~ 71.01 bis 3.0015330.430.2520.60.0034
1 17 Arbeitstage 3 ~ 83 ~ 81.01 bis 3.0019300.850.151.50.50.0085
1 17 Arbeitstage 3 ~ 83 ~ 81.01 bis 3.0019350.850.21.50.70.0095
1 17 Arbeitstage 3 ~ 123 ~ 121.01 bis 3.0025352.30.151.50.50.025
1 17 Arbeitstage 3 ~ 123 ~ 121.01 bis 3.0025402.30.21.50.60.027
1 17 Arbeitstage 3 ~ 123 ~ 121.01 bis 3.0025442.30.2520.70.029
1 17 Arbeitstage 5 ~ 165 ~ 163.01 bis 5.00324640.21.50.70.1
1 17 Arbeitstage 5 ~ 165 ~ 163.01 bis 5.00325440.25210.108
1 17 Arbeitstage 5 ~ 245 ~ 2410.01 bis 20.0040504.50.21.510.160
1 17 Arbeitstage 5 ~ 245 ~ 2410.01 bis 20.0040604.50.321.20.205

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung mit Balg Grundwerkstoff Aluminium Werkstoff - Balg Rostfreier Stahl

Technischer Support