Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | ID d (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Spezifikationen | Maximale Betriebslänge (Standardausführung) (m) | Maximale Betriebslänge (m) | Länge der Spulenwicklung (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.87 € | 5 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | Bis zu 4 | 2,5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Standardausführung | 1,5 | - | 0,21 | ||
10.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Bestelloptionen Produkt | - | 0.2944 | 0.016 | ||
10.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Bestelloptionen Produkt | - | 0.318 | 0.02 | ||
10.92 € | 1 | auf Anfrage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Bestelloptionen Produkt | - | 0.3416 | 0.024 | ||
11.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Bestelloptionen Produkt | - | 0.3652 | 0.028 | ||
11.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Bestelloptionen Produkt | - | 0.3888 | 0.032 | ||
11.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Bestelloptionen Produkt | - | 0.4124 | 0.036 | ||
11.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Bestelloptionen Produkt | - | 0.4596 | 0.044 | ||
12.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Bestelloptionen Produkt | - | 0.5304 | 0.056 | ||
12.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Bestelloptionen Produkt | - | 0.6248 | 0.072 | ||
12.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Bestelloptionen Produkt | - | 0.6484 | 0.076 | ||
12.84 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Bestelloptionen Produkt | - | 0.672 | 0,08 | ||
13.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Bestelloptionen Produkt | - | 0.6956 | 0,084 | ||
13.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Bestelloptionen Produkt | - | 0.8372 | 0.108 | ||
14.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Bestelloptionen Produkt | - | 0.8608 | 0.112 | ||
14.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Bestelloptionen Produkt | - | 0.908 | 0.12 | ||
14.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Bestelloptionen Produkt | - | 0.9316 | 0.124 | ||
14.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Bestelloptionen Produkt | - | 1.0024 | 0.136 | ||
15.10 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Bestelloptionen Produkt | - | 1.026 | 0.14 | ||
15.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Bestelloptionen Produkt | - | 1.0496 | 0.144 | ||
15.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Bestelloptionen Produkt | - | 1.0968 | 0.152 | ||
16.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Bestelloptionen Produkt | - | 1.1676 | 0.164 | ||
16.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Bestelloptionen Produkt | - | 1.1912 | 0.168 | ||
16.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Bestelloptionen Produkt | - | 1.2148 | 0.172 | ||
16.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Bestelloptionen Produkt | - | 1.2856 | 0.184 | ||
16.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Bestelloptionen Produkt | - | 1.3092 | 0.188 | ||
17.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Bestelloptionen Produkt | - | 1.38 | 0.2 | ||
17.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Bestelloptionen Produkt | - | 1.4036 | 0.204 | ||
17.97 € | 1 | auf Anfrage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Bestelloptionen Produkt | - | 1.4508 | 0.212 | ||
18.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Bestelloptionen Produkt | - | 1.5688 | 0.232 | ||
19.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Bestelloptionen Produkt | - | 1.6868 | 0.252 | ||
20.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Bestelloptionen Produkt | - | 1.97 | 0.3 | ||
20.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Bestelloptionen Produkt | - | 1.9936 | 0.304 | ||
24.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Bestelloptionen Produkt | - | 2.1116 | 0.324 | ||
25.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Bestelloptionen Produkt | - | 2.2296 | 0.344 | ||
26.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Bestelloptionen Produkt | - | 2.2768 | 0.352 | ||
28.39 € | 5 | 37 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2,5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Standardausführung | 1,5 | - | 0,28 | ||
20.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Bestelloptionen Produkt | - | 0.4816 | 0.064 | ||
20.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Bestelloptionen Produkt | - | 0.5168 | 0.072 | ||
21.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Bestelloptionen Produkt | - | 0.552 | 0,08 | ||
21.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Bestelloptionen Produkt | - | 0.5872 | 0.088 | ||
22.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Bestelloptionen Produkt | - | 0.6576 | 0.104 | ||
22.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Bestelloptionen Produkt | - | 0.6928 | 0.112 | ||
22.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Bestelloptionen Produkt | - | 0.728 | 0.12 | ||
23.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Bestelloptionen Produkt | - | 0.7984 | 0.136 | ||
23.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Bestelloptionen Produkt | - | 0.8336 | 0.144 | ||
23.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Bestelloptionen Produkt | - | 0.8688 | 0.152 | ||
24.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Bestelloptionen Produkt | - | 0.904 | 0.16 | ||
24.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Bestelloptionen Produkt | - | 0.9392 | 0.168 | ||
25.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Bestelloptionen Produkt | - | 1.0096 | 0.184 | ||
26.21 € | 1 | auf Anfrage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Bestelloptionen Produkt | - | 1.08 | 0.2 | ||
26.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Bestelloptionen Produkt | - | 1.1152 | 0.208 | ||
26.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Bestelloptionen Produkt | - | 1.1856 | 0.224 | ||
27.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Bestelloptionen Produkt | - | 1.256 | 0.24 | ||
27.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Bestelloptionen Produkt | - | 1.2912 | 0.248 | ||
28.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Bestelloptionen Produkt | - | 1.3264 | 0.256 | ||
28.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Bestelloptionen Produkt | - | 1.3968 | 0.272 | ||
29.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Bestelloptionen Produkt | - | 1.4672 | 0.288 | ||
29.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Bestelloptionen Produkt | - | 1.5024 | 0.296 | ||
31.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Weiß] Weiß (Materialfarbe) | Bestelloptionen Produkt | - | 1.7136 | 0.344 |
Loading...
Ausführung | Spule | Nutzung Schneidservice | NA | Werkstoff | Polyurethankautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Luft | Betriebsumgebung | Standard | Maximum Betriebstemperatur(MPa) | 0,8 (bei 20 °C) |
Betriebstemperatur(°C) | -20 bis +60 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Aussen - D(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
ID d(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Farbe
Spezifikationen
Maximale Betriebslänge (Standardausführung)(m)
Maximale Betriebslänge(m)
Länge der Spulenwicklung(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften