Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steuerungsmethode | Eingangsmethode | Steuerausgang | Anzahl der Kontrollpunkte | Fehlererkennung, Funktion | Versorgungsspannung (V) | Steuerausgang 1 | Standard-Skala (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | EIN/AUS-Steuerung | Thermistor | - | - | - | VAC 100–240 | Relais | 0-100 | ||
106.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | EIN/AUS-Steuerung | Thermistor | - | - | - | VAC 100–240 | Relais | 50-150 | ||
106.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | EIN/AUS-Steuerung | Thermistor | Relaiskontakt | 1 | NA | 100 bis 240 V AC | - | 150-300 | ||
106.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | EIN/AUS-Steuerung | Thermistor | Relaiskontakt | 1 | NA | 100 bis 240 V AC | - | -50-50 | ||
118.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | EIN/AUS-Steuerung | Thermoelement | Relaiskontakt | 1 | NA | 100 bis 240 V AC | - | 0-1000 | ||
118.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | EIN/AUS-Steuerung | Thermoelement | - | - | - | VAC 100–240 | Relais | 0-200 | ||
118.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | EIN/AUS-Steuerung | Thermoelement | - | - | - | VAC 100–240 | Relais | 0-300 | ||
118.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | EIN/AUS-Steuerung | Thermoelement | - | - | - | VAC 100–240 | Relais | 0-400 | ||
118.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | EIN/AUS-Steuerung | Thermoelement | - | - | - | VAC 100–240 | Relais | 0-600 | ||
118.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | EIN/AUS-Steuerung | Thermoelement | Relaiskontakt | 1 | NA | 100 bis 240 V AC | - | 0-800 | ||
118.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | EIN/AUS-Steuerung | Platin-Widerstandsthermometer | Relaiskontakt | 1 | NA | 100 bis 240 V AC | - | 0-50 | ||
118.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | EIN/AUS-Steuerung | Platin-Widerstandsthermometer | - | - | - | VAC 100–240 | Relais | 0-100 | ||
118.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | EIN/AUS-Steuerung | Platin-Widerstandsthermometer | - | - | - | VAC 100–240 | Relais | 0-200 | ||
118.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | EIN/AUS-Steuerung | Platin-Widerstandsthermometer | Relaiskontakt | 1 | NA | 100 bis 240 V AC | - | 0-300 | ||
118.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | EIN/AUS-Steuerung | Platin-Widerstandsthermometer | Relaiskontakt | 1 | NA | 100 bis 240 V AC | - | -50-50 | ||
118.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | P-Steuerung | Thermoelement | Relaiskontakt | 1 | NA | 100 bis 240 V AC | - | 0-200 | ||
118.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | P-Steuerung | Thermoelement | - | - | - | VAC 100–240 | Relais | 0-300 | ||
118.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | P-Steuerung | Thermoelement | Relaiskontakt | 1 | NA | 100 bis 240 V AC | - | 0-400 |
Loading...
Anzahl der Eingangspunkte | 1 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steuerungsmethode
Eingangsmethode
Steuerausgang
Anzahl der Kontrollpunkte
Fehlererkennung, Funktion
Versorgungsspannung(V)
Steuerausgang 1
Standard-Skala(°C)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften