Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K60641 |
K60642 |
K60643 |
K60644 |
K60645 |
K60646 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Oberflächenbehandlung | Länge (mm) | Teilenummer/Nennwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63.15 € | 1 | 9 Arbeitstage | Weiße Beschichtung | 198 | 200 mm/weiß | ||
73.95 € | 1 | 10 Arbeitstage | Weiße Beschichtung | 292 | 300 mm/weiß | ||
63.15 € | 1 | 9 Arbeitstage | Braune Farbe | 198 | 200 mm/braun | ||
73.95 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Braune Farbe | 292 | 300 mm/braun | |
63.15 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Schwarz lackiert | 198 | 200 mm/schwarz | |
73.95 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Schwarz lackiert | 292 | 300 mm/schwarz |
Loading...
Spezifikationen | Klappbare Ablagehalterung | Material | Stahlplatte | Breite(mm) | 31 |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 135 | Widerstandslast | 40 kg/2 Stk. | Passende Plattendicke(mm) | 1,4 |
Mitgelieferte Schraube | Flachkopfholzschraube, 3,5 × 19, 3,5 × 12 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberflächenbehandlung
Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften