Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø | Dimension T (mm) | Size | Gitter (Gewebe) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176.94 € | 1 | 24 Arbeitstage | 1/2B | 1/2B | 2 | 15A | 20 | ||
179.98 € | 1 | 24 Arbeitstage | 3/4B | 3/4B | 2 | 20A | 20 | ||
182.68 € | 1 | 24 Arbeitstage | 1B | 1B | 2 | 25A | 20 | ||
156.12 € | 1 | 24 Arbeitstage | 1 1/2B | 1 1/2B | 2 | 32A | 20 | ||
293.01 € | 1 | 24 Arbeitstage | 4B | 4B | 3 | 100A | 20 | ||
176.94 € | 1 | 24 Arbeitstage | 1/2B | 1/2B | 2 | 15A | 40 | ||
179.98 € | 1 | 24 Arbeitstage | 3/4B | 3/4B | 2 | 20A | 40 | ||
182.68 € | 1 | 24 Arbeitstage | 1B | 1B | 2 | 25A | 40 | ||
156.12 € | 1 | 24 Arbeitstage | 1 1/2B | 1 1/2B | 2 | 32A | 40 | ||
176.94 € | 1 | 24 Arbeitstage | 1/2B | 1/2B | 2 | 15A | 60 | ||
179.98 € | 1 | 24 Arbeitstage | 3/4B | 3/4B | 2 | 20A | 60 | ||
182.68 € | 1 | 24 Arbeitstage | 1B | 1B | 2 | 25A | 60 | ||
156.12 € | 1 | 24 Arbeitstage | 1 1/2B | 1 1/2B | 2 | 32A | 60 | ||
176.94 € | 1 | 24 Arbeitstage | 1/2B | 1/2B | 2 | 15A | 80 | ||
179.98 € | 1 | 24 Arbeitstage | 3/4B | 3/4B | 2 | 20A | 80 | ||
182.68 € | 1 | 24 Arbeitstage | 1B | 1B | 2 | 25A | 80 | ||
156.12 € | 1 | 24 Arbeitstage | 1 1/2B | 1 1/2B | 2 | 32A | 80 | ||
176.94 € | 1 | 24 Arbeitstage | 1/2B | 1/2B | 2 | 15A | 100 | ||
179.98 € | 1 | 24 Arbeitstage | 3/4B | 3/4B | 2 | 20A | 100 | ||
182.68 € | 1 | 24 Arbeitstage | 1B | 1B | 2 | 25A | 100 | ||
156.12 € | 1 | 24 Arbeitstage | 1 1/2B | 1 1/2B | 2 | 32A | 100 |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit | Water | Form | Cone Shape | Nenndruck | 10K |
---|---|---|---|---|---|
Grundwerkstoff | Edelstahl | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Flange | Steuerseite, Verbindungsausführung | Other |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 1,0 | Connection Flange Standard | 10K | Werkstoffdetails Grundkörper | SUS304 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø
Dimension T(mm)
Size
Gitter (Gewebe)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften