Gewindeschneidende Schraube / Senkkopf / Innensechsrund / DIN 7516

Gewindeschneidende Schraube / Senkkopf / Innensechsrund / DIN 7516
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 6 - 50 (mm) / [Material] Stahl / [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben / [Antriebsform] Innensechskant
Wenn Sie eine hochwertige Schraube suchen, empfehlen wir Ihnen diese von REYHER. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Sie ist erhältlich in den Größen 6 - 50 (mm). Es gibt die Antriebsform Innensechskant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
075160170030006
075160170030008
075160170030010
075160170030012
075160170030016
075160170030020
075160170040008
075160170040010
075160170040012
075160170040016
075160170040020
075160170040025
075160170050010
075160170050012
075160170050016
075160170050020
075160170050025
075160170050030
075160170060012
075160170060016
075160170060020
075160170060025
075160170060030
075160170060035
075160170060040
075160170060045
075160170060050
075160170080020
075160170080025
075160170080030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Länge L (mm)

0.09 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1036

0.06 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1038

0.06 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10310

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10312

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10316

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10320

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1048

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10410

0.06 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10412

0.06 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10416

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10420

0.09 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10425

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10510

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10512

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10516

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10520

0.12 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10525

0.12 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10530

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10612

0.12 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10616

0.12 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10620

0.12 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10625

0.15 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10630

0.21 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10635

0.24 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10640

0.33 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10645

0.36 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10650

0.27 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 10820

0.30 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 10825

0.33 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 10830

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Flache Senkkopfschraube Werkstoff Stahl Montagebohrungsform Innensechskant
Gewindeart Selbstschneidende Schrauben Grundform Standard (rund) Oberfläche (Details) galvanisch verzinkt 3 farblos (3my Oberflächenschichtdicke)
DIN-Form D Ausführung Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx)

Technischer Support