Blechschrauben / 07516011.□□□ / DIN 7516 / Kreuzschlitz

Blechschrauben / 07516011.□□□ / DIN 7516 / Kreuzschlitz
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 6 - 50 (mm) / [Material] Stahl / [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben
Benötigen Sie neue Blechschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von REYHER doch einmal genauer an. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden oft für Bleche oder auch Kunststoffe gebraucht. Hierdurch kann auf ein vorgelagertes Gewindeschneiden verzichtet werden. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Es handelt sich um selbstschneidende Schrauben in den Größen 6 - 50 (mm). Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
075160110030006
075160110030008
075160110030010
075160110030012
075160110030016
075160110040006
075160110040008
075160110040010
075160110040012
075160110040016
075160110040020
075160110040025
075160110040030
075160110050010
075160110050012
075160110050016
075160110050020
075160110050025
075160110050030
075160110050035
075160110050040
075160110060012
075160110060016
075160110060020
075160110060025
075160110060030
075160110060035
075160110060040
075160110060050
075160110080016
075160110080020
075160110080025
075160110080030
075160110080035
075160110080040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Länge L (mm)

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1036

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1038

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10310

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10312

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10316

0.06 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1046

0.06 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1048

0.06 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10410

0.06 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10412

0.06 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10416

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10420

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10425

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10430

0.09 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10510

0.09 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10512

0.09 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10516

0.12 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10520

0.12 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10525

0.15 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10530

0.33 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10535

0.24 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10540

0.12 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10612

0.15 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10616

0.24 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10620

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10625

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10630

0.54 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10635

0.24 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 10640

0.27 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 10650

1.32 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10816

0.48 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10820

0.45 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10825

0.48 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10830

0.63 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10835

0.51 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10840

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Stahl Montagebohrungsform Kreuzschlitz
Gewindeart Selbstschneidende Schrauben Grundform Standard (rund) Oberfläche (Details) galvanisch verzinkt 3 farblos (3my Oberflächenschichtdicke)
DIN-Form A

Technischer Support