• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Scheibenfedern / DIN 6888

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
068880000020002
068880000020003
068880000020005
068880000025003
068880000030003
068880000030005
068880000030006
068880000030007
068880000040005
068880000040006
068880000040007
068880000040009
068880000050006
068880000050007
068880000050009
068880000050010
068880000060007
068880000060009
068880000060010
068880000060011
068880000080009
068880000080011
068880000080013
068880000100011
068880000100013
068880000100016
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBreite
(mm)
Gesamtlänge
(mm)

0.21 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1022

0.27 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1023

0.33 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1025

0.27 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.53

0.27 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1033

0.36 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1035

0.45 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1036

0.54 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1037

0.36 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1045

0.45 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1046

0.54 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1047

0.63 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1049

0.45 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1056

0.54 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1057

0.60 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1059

0.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10510

0.54 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1067

0.60 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1069

0.72 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10610

0.78 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10611

0.63 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1089

0.84 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10811

0.93 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10813

0.87 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101011

1.02 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101013

1.56 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101016

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Scheibenfedern Werkstoff Stahl

Technischer Support