Luftdichter Behälter aus Edelstahl mit Etikettenzone (Klammerausführung) [CTH-LZ]

Luftdichter Behälter aus Edelstahl mit Etikettenzone (Klammerausführung) [CTH-LZ]

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Stainless steel tank that can be made airtight with the simple use of clips and allows for simple peeling off of labels or stickers.

· Can affix container management labels or content identification stickers and remove them without any residue remaining.
· Since sticker pieces, adhesives, etc., do not remain on the container, it prevents mixing with foreign matter.
· The position or specifications of the label zone can be changed, and can also be mounted to create custom containers.

(i)Hinweis

  • *Leichtes Abziehen hängt vom Material des Etiketts oder Aufklebers ab.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CTH-LZ-24
CTH-LZ-27
CTH-LZ-30
CTH-LZ-33
CTH-LZ-36
CTH-LZ-39
CTH-LZ-39H
CTH-LZ-43
CTH-LZ-43H
CTH-LZ-47
CTH-LZ-47H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKapazität
(L)
Innen-Ø
(mm)
Behälterhöhe
(mm)
JAN-Code

197.98 €

1 12 Arbeitstage 10102402404589691010407

217.33 €

1 12 Arbeitstage 10152702704589691010414

236.13 €

1 12 Arbeitstage 10203003004589691010421

283.39 €

1 12 Arbeitstage 10253303304589691010438

332.84 €

1 12 Arbeitstage 10363603604589691010445

368.68 €

1 12 Arbeitstage 10453873904589691010452

398.05 €

1 12 Arbeitstage 10503874804589691010469

446.50 €

1 12 Arbeitstage 10654304504589691010476

473.15 €

1 12 Arbeitstage 10704305204589691010483

544.43 €

1 12 Arbeitstage 10804704704589691010490

585.87 €

1 12 Arbeitstage 101004706004589691010506

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Offener Behälter Rührwerke Ohne

Technischer Support