• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zylinderstifte / 8221-ZK / Keramik / DIN 7979, ISO 8733

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Pull Dowel Pins / Cylindrical Pins

Product Information

Made of Z101 high-performance ceramic

Drawing

Tolerance m6
as per DIN 7979-D

Specification

 
Ø
mm
L
mm
PUItem No.
6,014258221-ZK-23069
 18258221-ZK-23071
 20258221-ZK-23072
 24258221-ZK-23073
 28258221-ZK-23074
 32258221-ZK-23075
 36258221-ZK-23076
 40258221-ZK-23077
 50258221-ZK-23079
 60258221-ZK-23081
8,018258221-ZK-23082
 20258221-ZK-23083
 24258221-ZK-23084
 32258221-ZK-23086
 40258221-ZK-23088
 50258221-ZK-23090
 60258221-ZK-23092
 70258221-ZK-23093
10,024258221-ZK-23095
 32258221-ZK-23097
 40258221-ZK-23099
 50258221-ZK-23101
 60258221-ZK-23103
 70258221-ZK-23104
 90258221-ZK-23106
12,028258221-ZK-23108
 40258221-ZK-23111
 60258221-ZK-23115
14,040258221-ZK-23121

Application Example

Teilenummer
8221-ZK-23069
8221-ZK-23073
8221-ZK-23075
8221-ZK-23077
8221-ZK-23084
8221-ZK-23086
8221-ZK-23088
8221-ZK-23090
8221-ZK-23097
8221-ZK-23099
8221-ZK-23111
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenndurchmesser [L] Länge

26.46 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10614

29.17 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10624

30.40 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10632

31.26 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10640

32.24 €

25 6 Arbeitstage 10824

33.10 €

25 6 Arbeitstage 10832

36.68 €

25 6 Arbeitstage 10840

38.40 €

25 6 Arbeitstage 10850

36.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101032

41.20 €

25 6 Arbeitstage 101040

45.17 €

25 6 Arbeitstage 101240

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form gerade Werkstoff Keramik Endform (Zylinderstift) Innengewinde

Technischer Support