Lenkrollen mit Bremse / RJ2-S / Gummi, Nylon / Lochplatte

Lenkrollen mit Bremse / RJ2-S / Gummi, Nylon / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 132 - 168 mm / [Traglast] 100, 160 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk



YUEI CASTER hat diese Lenkrollen mit Bremse konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 132 und 168 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 100 oder 160 daN (kgf). Bei 80.01 oder 220 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Kunstkautschuk, Nylon und Nylonfolie. Kautschuk verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RJ2-100GUS
RJ2-100NS
RJ2-100WPS
RJ2-125GUS
RJ2-125NS
RJ2-125WPS
RJ2-150GUS
RJ2-150NS
RJ2-150WPS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Radlager Folienmaterial

26.58 €

1 12 Arbeitstage 13280.01~140.00100[Sonstige] Nylonfolie, KautschukAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit68 (71)68 (71)9090-JaNylon

18.25 €

1 12 Arbeitstage 13280.01~140.00120[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit68 (71)68 (71)9090-Keine-

21.60 €

1 12 Arbeitstage 13280.01~140.00120KautschukkA68 (71)68 (71)9090-KeineEisen-Beschichtung

30.27 €

1 12 Arbeitstage 168140.01~220.00150[Sonstige] Nylonfolie, KautschukAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit----104JaNylon

25.61 €

1 12 Arbeitstage 168140.01~220.00150[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit----104Keine-

31.11 €

1 12 Arbeitstage 168140.01~220.00150KautschukkA----104KeineEisen-Beschichtung

46.56 €

1 12 Arbeitstage -140.01~220.00160[Sonstige] Nylonfolie, KautschukAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit----115JaNylon

33.55 €

1 12 Arbeitstage -140.01~220.00160[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit----115Ja-

36.15 €

1 12 Arbeitstage -140.01~220.00160KautschukkA----115KeineEisen-Beschichtung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag Mit Rotationsklemme Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen Lastkategorie Geringe/mittlere Last
Stopper Ja

Technischer Support