• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Starre Wellenkupplung zur festen Verbindung zweier zueinander fluchtenden Wellen KBST

Starre Wellenkupplung zur festen Verbindung zweier zueinander fluchtenden Wellen KBST

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

· Starre Wellenkupplung zur festen Verbindung zweier zueinander fluchtenden Wellen. Hohe Drehmomente bei kompakter Bauform.
· Erlaubt die starre Koppelung mehrerer Wellenstücke in Reihe.
· Für Wellendurchmesser von 6 - 50mm
· Einfache, sichere und schnelle Montage durch seitliche Klemmschrauben.
· Passfedernuten auf Anfrage möglich
· Als Standardausführung mit durchgängiger Bohrung oder mit unterschiedlichen Bohrungsdurchmesser lieferbar.
· Drehmomentbereich von 30 - 2250Nm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KBST-6
KBST-8
KBST-10
KBST-12
KBST-14
KBST-15
KBST-16
KBST-20
KBST-25
KBST-30
KBST-35
KBST-40
KBST-50
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußen-Ø A
(Ø)
Gesamtlänge W
(mm)

19.04 €

1 12 Arbeitstage 101830

20.98 €

1 12 Arbeitstage 102435

22.80 €

1 12 Arbeitstage 102945

24.75 €

1 12 Arbeitstage 102945

26.70 €

1 12 Arbeitstage 103450

28.52 €

1 12 Arbeitstage 103450

30.46 €

1 12 Arbeitstage 103450

36.17 €

1 12 Arbeitstage 104265

39.92 €

1 12 Arbeitstage 104575

49.50 €

1 12 Arbeitstage 105383

72.28 €

1 12 Arbeitstage 106795

89.81 €

1 12 Arbeitstage 1077108

111.58 €

1 12 Arbeitstage 1085124

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Standard / Servomotor / Schrittmotoren Eigenschaft Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel Grundwerkstoff Stahl
Zulässiger Radialversatz(mm) 0 Zulässiger Winkelversatz(deg) 0 Allowable Axial Clearance (±)(mm) 0

Technischer Support