• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Balg-Kupplungen / KB2 / Korpus: Aluminium / DIN 6885 / Balg: rostfreier Stahl / Nabenklemmung, Passfeder DIN 6885

Balg-Kupplungen / KB2 / Korpus: Aluminium / DIN 6885 / Balg: rostfreier Stahl / Nabenklemmung, Passfeder DIN 6885

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

· Spielfreie Miniaturmetallbalgkupplung mit Klemmnabe
· Für Wellendurchmesser von 1 - 25mm
· Hohe Torsionssteife, Ausgleich von Wellenversatz bei minimalen Rückstellkräften!
· Montagefreundliche Kupplungsbauart durch kraftschlüssige Klemmnaben!
· Ideale Metallbalgkupplung für Drehgeber, Tachos, Potentiometer, Servoantriebe, NC-Achsen, Schrittmotoren
· Drehmomentbereich: 0,1 - 10Nm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KB2/1-25-[1-4/1]-[1-4/1]
KB2/5-21-[3-8/1]-[3-8/1]
KB2/5-21-[3-8/1]-N[3-8/1]
KB2/5-21-N[3-8/1]-[3-8/1]
KB2/5-21-N[3-8/1]-N[3-8/1]
KB2/5-25-[3-8/1]-[3-8/1]
KB2/5-25-[3-8/1]-N[3-8/1]
KB2/5-25-N[3-8/1]-[3-8/1]
KB2/5-25-N[3-8/1]-N[3-8/1]
KB2/5-28-[3-8/1]-[3-8/1]
KB2/5-28-[3-8/1]-N[3-8/1]
KB2/5-28-N[3-8/1]-[3-8/1]
KB2/5-28-N[3-8/1]-N[3-8/1]
KB2/10-23-[3-8/1]-[3-8/1]
KB2/10-23-[3-8/1]-N[3-8/1]
KB2/10-23-N[3-8/1]-[3-8/1]
KB2/10-23-N[3-8/1]-N[3-8/1]
KB2/10-26-[3-8/1]-[3-8/1]
KB2/10-26-[3-8/1]-N[3-8/1]
KB2/10-26-N[3-8/1]-[3-8/1]
KB2/10-26-N[3-8/1]-N[3-8/1]
KB2/10-31-[3-8/1]-[3-8/1]
KB2/10-31-[3-8/1]-N[3-8/1]
KB2/10-31-N[3-8/1]-[3-8/1]
KB2/10-31-N[3-8/1]-N[3-8/1]
KB2/15-26-[3-10/1]-[3-10/1]
KB2/15-26-[3-10/1]-N[3-10/1]
KB2/15-26-N[3-10/1]-[3-10/1]
KB2/15-26-N[3-10/1]-N[3-10/1]
KB2/15-31-[3-10/1]-[3-10/1]
KB2/15-31-[3-10/1]-N[3-10/1]
KB2/15-31-N[3-10/1]-[3-10/1]
KB2/15-31-N[3-10/1]-N[3-10/1]
KB2/20-32-[3-14/1]-[3-14/1]
KB2/20-32-[3-14/1]-N[3-14/1]
KB2/20-32-N[3-14/1]-[3-14/1]
KB2/20-32-N[3-14/1]-N[3-14/1]
KB2/20-38-[3-14/1]-[3-14/1]
KB2/20-38-[3-14/1]-N[3-14/1]
KB2/20-38-N[3-14/1]-[3-14/1]
KB2/20-38-N[3-14/1]-N[3-14/1]
KB2/20-42-[3-14/1]-[3-14/1]
KB2/20-42-[3-14/1]-N[3-14/1]
KB2/20-42-N[3-14/1]-[3-14/1]
KB2/20-42-N[3-14/1]-N[3-14/1]
KB2/45-41-[6-18/1]-[6-18/1]
KB2/45-41-[6-18/1]-N[6-18/1]
KB2/45-41-N[6-18/1]-[6-18/1]
KB2/45-41-N[6-18/1]-N[6-18/1]
KB2/45-50-[6-18/1]-[6-18/1]
KB2/45-50-[6-18/1]-N[6-18/1]
KB2/45-50-N[6-18/1]-[6-18/1]
KB2/45-50-N[6-18/1]-N[6-18/1]
KB2/100-47-[6-25/1]-[6-25/1]
KB2/100-47-[6-25/1]-N[6-25/1]
KB2/100-47-N[6-25/1]-[6-25/1]
KB2/100-47-N[6-25/1]-N[6-25/1]
KB2/100-57-[6-25/1]-[6-25/1]
KB2/100-57-[6-25/1]-N[6-25/1]
KB2/100-57-N[6-25/1]-[6-25/1]
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[A] Außendurchmesser
(mm)
[W] Gesamtlänge
(mm)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Bohrungen D1 Bohrungen D2 Max. Bohrungen D1 für Passfedernut Max. Bohrungen D2 für Passfedernut Passfedernut (D1) Passfedernut (D2)

-

1 12 Arbeitstage 1010250,10,121,20,21-41-444--

-

1 12 Arbeitstage 1015.5210,50,110,23-83-888NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 1015.5210,50,110,23-83-888NeinJa

-

1 12 Arbeitstage 1015.5210,50,110,23-83-888JaNein

-

1 12 Arbeitstage 1015.5210,50,110,23-83-888JaJa

-

1 12 Arbeitstage 1015.5250,50,151,50,33-83-888NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 1015.5250,50,151,50,33-83-888NeinJa

-

1 12 Arbeitstage 1015.5250,50,151,50,33-83-888JaNein

-

1 12 Arbeitstage 1015.5250,50,151,50,33-83-888JaJa

-

1 12 Arbeitstage 1015.5280,50,220,43-83-888NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 1015.5280,50,220,43-83-888NeinJa

-

1 12 Arbeitstage 1015.5280,50,220,43-83-888JaNein

-

1 12 Arbeitstage 1015.5280,50,220,43-83-888JaJa

-

1 12 Arbeitstage 1015.52310,110,23-83-888NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 1015.52310,110,23-83-888NeinJa

-

1 12 Arbeitstage 1015.52310,110,23-83-888JaNein

-

1 12 Arbeitstage 1015.52310,110,23-83-888JaJa

-

1 12 Arbeitstage 1015.52610,151,50,33-83-888NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 1015.52610,151,50,33-83-888NeinJa

-

1 12 Arbeitstage 1015.52610,151,50,33-83-888JaNein

-

1 12 Arbeitstage 1015.52610,151,50,33-83-888JaJa

-

1 12 Arbeitstage 1015.53110,220,43-83-888NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 1015.53110,220,43-83-888NeinJa

-

1 12 Arbeitstage 1015.53110,220,43-83-888JaNein

-

1 12 Arbeitstage 1015.53110,220,43-83-888JaJa

-

1 12 Arbeitstage 1020261,50,11,50,33-103-101010NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 1020261,50,11,50,33-103-101010NeinJa

-

1 12 Arbeitstage 1020261,50,11,50,33-103-101010JaNein

-

1 12 Arbeitstage 1020261,50,11,50,33-103-101010JaJa

-

1 12 Arbeitstage 1020311,50,1520,43-103-101010NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 1020311,50,1520,43-103-101010NeinJa

-

1 12 Arbeitstage 1020311,50,1520,43-103-101010JaNein

-

1 12 Arbeitstage 1020311,50,1520,43-103-101010JaJa

-

1 12 Arbeitstage 10253220,151,50,33-143-141414NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 10253220,151,50,33-143-141414NeinJa

-

1 12 Arbeitstage 10253220,151,50,33-143-141414JaNein

-

1 12 Arbeitstage 10253220,151,50,33-143-141414JaJa

-

1 12 Arbeitstage 10253820,21,50,43-143-141414NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 10253820,21,50,43-143-141414NeinJa

-

1 12 Arbeitstage 10253820,21,50,43-143-141414JaNein

-

1 12 Arbeitstage 10253820,21,50,43-143-141414JaJa

-

1 12 Arbeitstage 10254220,2520,53-143-141414NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 10254220,2520,53-143-141414NeinJa

-

1 12 Arbeitstage 10254220,2520,53-143-141414JaNein

-

1 12 Arbeitstage 10254220,2520,53-143-141414JaJa

-

1 12 Arbeitstage 1032.5414,50,11,50,36-166-161818NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 1032.5414,50,11,50,36-166-161818NeinJa

-

1 12 Arbeitstage 1032.5414,50,11,50,36-166-161818JaNein

-

1 12 Arbeitstage 1032.5414,50,11,50,36-166-161818JaJa

-

1 12 Arbeitstage 1032.5504,50,220,56-166-161818NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 1032.5504,50,220,56-166-161818NeinJa

-

1 12 Arbeitstage 1032.5504,50,220,56-166-161818JaNein

-

1 12 Arbeitstage 1032.5504,50,220,56-166-161818JaJa

-

1 12 Arbeitstage 1040.547100,151,50,46-256-252525NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 1040.547100,151,50,46-256-252525NeinJa

-

1 12 Arbeitstage 1040.547100,151,50,46-256-252525JaNein

-

1 12 Arbeitstage 1040.547100,151,50,46-256-252525JaJa

-

1 12 Arbeitstage 1040.557100,320,66-256-252525NeinNein

-

1 12 Arbeitstage 1040.557100,320,66-256-252525NeinJa

-

1 12 Arbeitstage 1040.557100,320,66-256-252525JaNein

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung mit Balg Eigenschaften Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Niedriges Trägheitsmoment Anwendung Standard / Servomotor / Schrittmotor / Drehgeber
Max. Drehzahl(r/min) 15000 Werkstoff - Balg Rostfreier Stahl

Technischer Support