Transporträder / C91 / PUR-Belag

Transporträder / C91 / PUR-Belag

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • C91.200, C91.210, C91.265
  • C91.262, C91.400

Konfigurierbar in [Traglast] 75, 200 kg / [Werkstoff Rad] Polyurethankautschuk, Stahl



Verwendet werden die Transporträder von BS ROLLEN für den Transport von Objekten. Die Höchstbelastung der Transporträder kann abhängig von der Variante 75 oder 200 kg betragen. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Polyurethankautschuk und Stahl verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C91.200
C91.210
C91.262
C91.265
C91.400
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)

30.50 €

4 2 Arbeitstage 20050206075

73.62 €

1 3 Arbeitstage 210652075100

29.16 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

260852075160

31.36 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

260852075160

59.06 €

4 2 Arbeitstage 4001002575200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Polyurethankautschuk Lager Mitgeliefert Radwerkstoff Stahl

Technischer Support