Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Bestellbeispiel: FKZS 1225 05/06
(Serie ØW d1/d2)
Bestellbeispiel: FKZS 1635 06/08
(Serie ØW d1/d2)
Bestellbeispiel: FKZS 2650 12/14
(Serie ØW d1/d2)
Teilenummer
|
---|
FKZS 1635 04/05 |
FKZS 2650 06/10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | [A] Außendurchmesser (mm) | [W] Gesamtlänge (mm) | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Trägheitsmoment (g・cm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 35 | 1,5 | 0.41 bis 1.0 | ±1,0 | 10 | |
41.42 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 10 | 1.01 bis 3.00 | 26 | 50 | 3 | 1.1 bis 3.0 | ±1,5 | 95 |
Loading...
Technische Daten | FKZS 1225 | FKZS 1635 | FKZS 2650 | |
---|---|---|---|---|
max. Drehzahl | min-1 | 8.000 | 3.000 | 3.000 |
max. Drehmoment | Ncm | 15 | 50 | 150 |
max. Wellenversatz | ||||
Radial | mm | ± 0,5 | ± 1 | ± 1,5 |
Axial | mm | ± 0,5 | ± 1 | ± 1 |
Angular | Grad | ± 5 | ± 5 | ± 5 |
Verdrehwinkel bei 1/2 Nenndrehmoment, Drehrichtung | ||||
Rechts auf treibende Welle gesehen | Grad | 40 | 50 | 40 |
Links auf treibende Welle gesehen | Grad | 60 | 70 | 60 |
Tragheitsmoment | gcm2 | 2,8 | 10 | 95 |
max. M der Schrauben | Ncm | 70 | 150 | 300 |
Temperaturbereich | °C | -30 bis +120 | ||
Gewicht ca. | g | 14 | 28 | 100 |
Werkstoff | Feder | Federstahl 1.0600 vernickelt | ||
Werkstoff | Naben | Zink Druckguss |
M = Anzugsmoment der Gewindestifte
Ausführung | Sonstige | Zulässiger Versatz | Winkelversatz / Radialversatz / Axialspiel | Grundwerkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Max. Drehzahlbereich(r/min) | 2001 bis 4,000 | Eigenschaften | Hohe Alterungsbeständigkeit / Kein Spiel / Schwingungsisolierung / Wärmebeständigkeit / Nahrungmittelumgebung | Anwendung | Standard / Servomotor / Schrittmotor / Drehgeber |
Max. Drehzahl(r/min) | 3.000 | Zulässiger Winkelversatz(deg) | ±5 | Werkstoff - Balg | Sonstige |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -30::120 | Allowable Axial Clearance (±)(mm) | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
[A] Außendurchmesser(mm)
[W] Gesamtlänge(mm)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Trägheitsmoment(g・cm2)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften