• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Nylon-Maschinenschraube (Kreuzschlitz) N-SR / N-R

Nylon-Maschinenschraube (Kreuzschlitz) N-SR / N-R

Konfigurierbar in [Länge] 3 - 35 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] Nylon / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Wenn Sie eine hochwertige Nylon-Maschinenschraube benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von HIROSUGI-KEIKI. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Kunststoff. Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 3 - 35 (mm) erhältlich. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Nylon-Maschinenschraube in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Nenngewinde (M)] 2(0,4) / 2,6(0,45) / 3(0,5) / 4(0,7) / [Silikongummischeibe (SRW)] / [Material] Silikongummi / [Farbe] Transluzent / [Härte] 50° (Durometer Typ A) 49° (IRHD-Referenzwert) / [NBR-Scheibe (RW)] / [Material] NBR / [Farbe] Schwarz / [Härte] 70° (Durometer Typ A) 63° (IRHD-Referenzwert)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N-0203-R
N-0203-SR
N-0204-R
N-0204-SR
N-0205-R
N-0205-SR
N-0206-R
N-0206-SR
N-0206.5-R
N-0206.5-SR
N-0208-R
N-0208-SR
N-0210-R
N-0210-SR
N-0304-R
N-0304-SR
N-0305-R
N-0305-SR
N-0306-R
N-0306-SR
N-0308-R
N-0308-SR
N-0310-R
N-0310-SR
N-0312-R
N-0312-SR
N-0315-R
N-0315-SR
N-0317-R
N-0317-SR
N-0318-R
N-0318-SR
N-0320-R
N-0320-SR
N-0325-R
N-0325-SR
N-0408-R
N-0408-SR
N-0410-R
N-0410-SR
N-0412-R
N-0412-SR
N-0414-R
N-0414-SR
N-0416-R
N-0416-SR
N-0420-R
N-0420-SR
N-0425-R
N-0425-SR
N-0430-R
N-0430-SR
N-0435-R
N-0435-SR
N-2604-R
N-2604-SR
N-2605-R
N-2605-SR
N-2606-R
N-2606-SR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)

0.40 €

50 13 Arbeitstage 1023

0.44 €

50 13 Arbeitstage 1023

0.40 €

50 22 Arbeitstage 1024

0.44 €

50 13 Arbeitstage 1024

0.40 €

50 13 Arbeitstage 1025

0.44 €

50 13 Arbeitstage 1025

0.32 €

50 13 Arbeitstage 1026

0.44 €

50 13 Arbeitstage 1026

0.40 €

50 13 Arbeitstage 1026,5

0.44 €

50 13 Arbeitstage 1026,5

0.32 €

50 13 Arbeitstage 1028

0.44 €

50 13 Arbeitstage 1028

0.32 €

50 13 Arbeitstage 10210

0.44 €

50 13 Arbeitstage 10210

0.37 €

50 13 Arbeitstage 1034

0.37 €

50 13 Arbeitstage 1034

0.37 €

50 13 Arbeitstage 1035

0.37 €

50 13 Arbeitstage 1035

0.39 €

50 13 Arbeitstage 1036

0.39 €

50 13 Arbeitstage 1036

0.30 €

50 13 Arbeitstage 1038

0.39 €

50 13 Arbeitstage 1038

0.30 €

50 13 Arbeitstage 10310

0.30 €

50 13 Arbeitstage 10310

0.32 €

50 13 Arbeitstage 10312

0.40 €

50 13 Arbeitstage 10312

0.37 €

50 13 Arbeitstage 10315

0.37 €

50 13 Arbeitstage 10315

0.37 €

50 13 Arbeitstage 10317

0.37 €

50 13 Arbeitstage 10317

0.37 €

50 13 Arbeitstage 10318

0.37 €

50 13 Arbeitstage 10318

0.37 €

50 13 Arbeitstage 10320

0.37 €

50 13 Arbeitstage 10320

0.39 €

50 13 Arbeitstage 10325

0.39 €

50 13 Arbeitstage 10325

0.32 €

50 13 Arbeitstage 1048

0.42 €

50 13 Arbeitstage 1048

0.33 €

50 13 Arbeitstage 10410

0.42 €

50 13 Arbeitstage 10410

0.34 €

50 13 Arbeitstage 10412

0.44 €

50 13 Arbeitstage 10412

0.44 €

50 13 Arbeitstage 10414

0.44 €

50 13 Arbeitstage 10414

0.40 €

50 13 Arbeitstage 10416

0.42 €

50 13 Arbeitstage 10416

0.40 €

50 13 Arbeitstage 10420

0.42 €

50 13 Arbeitstage 10420

0.40 €

50 13 Arbeitstage 10425

0.42 €

50 13 Arbeitstage 10425

0.40 €

50 13 Arbeitstage 10430

0.42 €

50 13 Arbeitstage 10430

0.40 €

50 13 Arbeitstage 10435

0.42 €

50 13 Arbeitstage 10435

0.39 €

50 13 Arbeitstage 102,64

0.40 €

50 13 Arbeitstage 102,64

0.39 €

50 13 Arbeitstage 102,65

0.40 €

50 13 Arbeitstage 102,65

0.39 €

50 13 Arbeitstage 102,66

0.40 €

50 13 Arbeitstage 102,66

Loading...

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA
Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard
Kunststoff Nylon Farbe Durchsichtig

Technischer Support