• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

PVDF Maschinenschraube (Kreuzschlitz) PV-SR / PV-R

PVDF Maschinenschraube (Kreuzschlitz) PV-SR / PV-R

Konfigurierbar in [Länge] 5 - 25 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PVDF / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Diese Maschinenschraube von HIROSUGI-KEIKI darf in keinem Materiallager fehlen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Kunststoff. Sie ist verfügbar in den Größen 5 - 25 (mm). Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt. Die Maschinenschraube in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Nenngewinde (M)] 3(0,5) / 4(0,7) / 5(0,8) / [Silikongummischeibe (SRW)] / [Material] Silikongummi / [Farbe] Transluzent / [Härte] 50° (Durometer Typ A) 49° (IRHD-Referenzwert) / [NBR-Scheibe (RW)] / [Material] NBR / [Farbe] Schwarz / [Härte] 70° (Durometer Typ A) 63° (IRHD-Referenzwert)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PV-0306-R
PV-0306-SR
PV-0308-R
PV-0308-SR
PV-0310-R
PV-0310-SR
PV-0312-R
PV-0312-SR
PV-0315-R
PV-0315-SR
PV-0316-R
PV-0316-SR
PV-0320-R
PV-0320-SR
PV-0325-R
PV-0325-SR
PV-0405-R
PV-0405-SR
PV-0406-R
PV-0406-SR
PV-0408-R
PV-0408-SR
PV-0410-R
PV-0410-SR
PV-0412-R
PV-0412-SR
PV-0415-R
PV-0415-SR
PV-0416-R
PV-0416-SR
PV-0420-R
PV-0420-SR
PV-0425-R
PV-0425-SR
PV-0510-R
PV-0510-SR
PV-0512-R
PV-0512-SR
PV-0515-R
PV-0515-SR
PV-0516-R
PV-0516-SR
PV-0520-R
PV-0520-SR
PV-0525-R
PV-0525-SR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)

1.72 €

10 13 Arbeitstage 1036

1.72 €

10 13 Arbeitstage 1036

1.72 €

10 13 Arbeitstage 1038

1.72 €

10 13 Arbeitstage 1038

1.75 €

10 13 Arbeitstage 10310

1.75 €

10 13 Arbeitstage 10310

1.78 €

10 13 Arbeitstage 10312

1.78 €

10 13 Arbeitstage 10312

1.78 €

10 13 Arbeitstage 10315

1.78 €

10 13 Arbeitstage 10315

1.82 €

10 13 Arbeitstage 10316

1.82 €

10 13 Arbeitstage 10316

1.82 €

10 13 Arbeitstage 10320

1.82 €

10 13 Arbeitstage 10320

1.87 €

10 13 Arbeitstage 10325

1.87 €

10 13 Arbeitstage 10325

1.79 €

10 13 Arbeitstage 1045

1.81 €

10 13 Arbeitstage 1045

1.79 €

10 13 Arbeitstage 1046

1.81 €

10 13 Arbeitstage 1046

1.84 €

10 13 Arbeitstage 1048

1.84 €

10 12 Arbeitstage 1048

1.88 €

10 13 Arbeitstage 10410

1.90 €

10 13 Arbeitstage 10410

1.91 €

10 13 Arbeitstage 10412

1.93 €

10 13 Arbeitstage 10412

1.91 €

10 13 Arbeitstage 10415

1.93 €

10 13 Arbeitstage 10415

2.04 €

10 13 Arbeitstage 10416

2.04 €

10 13 Arbeitstage 10416

2.04 €

10 13 Arbeitstage 10420

2.04 €

10 13 Arbeitstage 10420

2.10 €

10 13 Arbeitstage 10425

2.12 €

10 13 Arbeitstage 10425

2.26 €

10 13 Arbeitstage 10510

2.29 €

10 13 Arbeitstage 10510

2.43 €

10 13 Arbeitstage 10512

2.44 €

10 13 Arbeitstage 10512

2.43 €

10 13 Arbeitstage 10515

2.44 €

10 13 Arbeitstage 10515

2.57 €

10 13 Arbeitstage 10516

2.60 €

10 13 Arbeitstage 10516

2.57 €

10 13 Arbeitstage 10520

2.60 €

10 13 Arbeitstage 10520

2.73 €

10 13 Arbeitstage 10525

2.75 €

10 13 Arbeitstage 10525

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA
Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard
Kunststoff PVDF Farbe Lichtundurchlässiges Weiß

Technischer Support