• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

PEEK Maschinenschraube (Kreuzschlitz) PE-SR / PE-R

PEEK Maschinenschraube (Kreuzschlitz) PE-SR / PE-R

Konfigurierbar in [Länge] 4 - 40 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PEEK / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Diese Maschinenschraube von HIROSUGI-KEIKI ist ein Muss in jedem Materiallager. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Kunststoff. Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 4 - 40 (mm) vorhanden. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Maschinenschraube in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Nenngewinde (M)] 2(0.4) / 2.6(0.45) / 3(0.5) / 4(0.7) / 5(0.8) / 6(1.0) / [Silikongummischeibe (SRW)] / [Material] Silikongummi / [Farbe] Transluzent / [Härte] 50° (Durometer Typ A) 49° (IRHD Referenzwert) / [NBR Scheibe (RW)] / [Material] NBR / [Farbe] Schwarz / [Härte] 70° (Durometer Typ A) 63° (IRHD Referenzwert)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PE-0204-R
PE-0204-SR
PE-0205-R
PE-0205-SR
PE-0206-R
PE-0206-SR
PE-0208-R
PE-0208-SR
PE-0210-R
PE-0210-SR
PE-0212-R
PE-0212-SR
PE-0304-R
PE-0304-SR
PE-0305-R
PE-0305-SR
PE-0306-R
PE-0306-SR
PE-0308-R
PE-0308-SR
PE-0310-R
PE-0310-SR
PE-0312-R
PE-0312-SR
PE-0315-R
PE-0315-SR
PE-0316-R
PE-0316-SR
PE-0320-R
PE-0320-SR
PE-0325-R
PE-0325-SR
PE-0405-R
PE-0405-SR
PE-0406-R
PE-0406-SR
PE-0408-R
PE-0408-SR
PE-0410-R
PE-0410-SR
PE-0412-R
PE-0412-SR
PE-0415-R
PE-0415-SR
PE-0416-R
PE-0416-SR
PE-0420-R
PE-0420-SR
PE-0425-R
PE-0425-SR
PE-0430-R
PE-0430-SR
PE-0440-R
PE-0440-SR
PE-0506-R
PE-0506-SR
PE-0508-R
PE-0508-SR
PE-0510-R
PE-0510-SR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)

0.62 €

50 13 Arbeitstage 1024

0.65 €

50 13 Arbeitstage 1024

0.62 €

50 13 Arbeitstage 1025

0.65 €

50 13 Arbeitstage 1025

0.62 €

50 13 Arbeitstage 1026

0.65 €

50 13 Arbeitstage 1026

0.63 €

50 13 Arbeitstage 1028

0.65 €

50 13 Arbeitstage 1028

0.62 €

50 13 Arbeitstage 10210

0.65 €

50 13 Arbeitstage 10210

0.84 €

50 13 Arbeitstage 10212

0.87 €

50 13 Arbeitstage 10212

0.66 €

50 13 Arbeitstage 1034

0.66 €

50 13 Arbeitstage 1034

0.66 €

50 13 Arbeitstage 1035

0.66 €

50 13 Arbeitstage 1035

0.66 €

50 13 Arbeitstage 1036

0.66 €

50 13 Arbeitstage 1036

0.66 €

50 13 Arbeitstage 1038

0.66 €

50 13 Arbeitstage 1038

0.66 €

50 13 Arbeitstage 10310

0.66 €

50 13 Arbeitstage 10310

0.73 €

50 13 Arbeitstage 10312

0.73 €

50 13 Arbeitstage 10312

1.07 €

50 13 Arbeitstage 10315

1.07 €

50 13 Arbeitstage 10315

1.16 €

50 13 Arbeitstage 10316

1.16 €

50 13 Arbeitstage 10316

1.34 €

50 13 Arbeitstage 10320

1.34 €

50 13 Arbeitstage 10320

1.51 €

50 13 Arbeitstage 10325

1.51 €

50 13 Arbeitstage 10325

0.84 €

50 13 Arbeitstage 1045

0.85 €

50 13 Arbeitstage 1045

0.84 €

50 13 Arbeitstage 1046

0.85 €

50 13 Arbeitstage 1046

0.84 €

50 13 Arbeitstage 1048

0.85 €

50 13 Arbeitstage 1048

0.84 €

50 13 Arbeitstage 10410

0.85 €

50 13 Arbeitstage 10410

0.97 €

50 13 Arbeitstage 10412

0.98 €

50 13 Arbeitstage 10412

1.10 €

50 13 Arbeitstage 10415

1.12 €

50 13 Arbeitstage 10415

1.10 €

50 13 Arbeitstage 10416

1.12 €

50 13 Arbeitstage 10416

1.19 €

50 13 Arbeitstage 10420

1.19 €

50 13 Arbeitstage 10420

1.26 €

50 13 Arbeitstage 10425

1.28 €

50 13 Arbeitstage 10425

1.44 €

50 13 Arbeitstage 10430

1.46 €

50 13 Arbeitstage 10430

6.38 €

50 13 Arbeitstage 10440

6.38 €

50 13 Arbeitstage 10440

1.76 €

50 13 Arbeitstage 1056

1.78 €

50 13 Arbeitstage 1056

1.51 €

50 13 Arbeitstage 1058

1.56 €

50 13 Arbeitstage 1058

1.51 €

50 13 Arbeitstage 10510

1.56 €

50 13 Arbeitstage 10510

Loading...

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA
Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Hitzebeständigkeit
Kunststoff PEEK Farbe Hellbraun

Technischer Support