Lenkrollen mit Federung / Serie SKY, Modell SKY-2S / Gummi, PUR / Lochplatte

Lenkrollen mit Federung / Serie SKY, Modell SKY-2S / Gummi, PUR / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | mit Stoßdämpfer | Benzinbeständig | abriebfest | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 193 - 236 mm / [Traglast] 100, 200 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, U Polyurethan



YUEI CASTER hat diese Lenkrollen mit Federung entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 193 und 236 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 100 oder 200 daN (kgf) betragen. Bei 80.01 oder 220 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Die vorhandenen Werkstoffe sind Kunstkautschuk und U Polyurethan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SKY-2S150AW-A-1
SKY-2S150AW-A-2
SKY-2S150AW-G-A-1
SKY-2S150AW-G-A-2
SKY-2S150UWF-A-1
SKY-2S150UWF-A-2
SKY-2S150UWF(INJ)-A-1
SKY-2S150UWF(INJ)-A-2
SKY-2S150WF-A-1
SKY-2S150WF-A-2
SKY-2S150WF-G-A-1
SKY-2S150WF-G-A-2
SKY-2S200AW-A-1
SKY-2S200AW-A-2
SKY-2S200AW-B-1
SKY-2S200AW-B-2
SKY-2S200AW-G-A-1
SKY-2S200AW-G-A-2
SKY-2S200AW-G-B-1
SKY-2S200AW-G-B-2
SKY-2S200UWF-A-1
SKY-2S200UWF-A-2
SKY-2S200UWF-B-1
SKY-2S200UWF-B-2
SKY-2S200UWF(INJ)-A-1
SKY-2S200UWF(INJ)-A-2
SKY-2S200UWF(INJ)-B-1
SKY-2S200UWF(INJ)-B-2
SKY-2S200WF-A-1
SKY-2S200WF-A-2
SKY-2S200WF-B-1
SKY-2S200WF-B-2
SKY-2S200WF-G-A-1
SKY-2S200WF-G-A-2
SKY-2S200WF-G-B-1
SKY-2S200WF-G-B-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Radbreite B
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Radfarbe Folienmaterial

137.74 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 193 bis 18380.01~140.00100KautschukAbriebbeständigkeit---114-126SchwarzAluminium

145.43 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 193 bis 183140.01~220.00200KautschukAbriebbeständigkeit---114-126SchwarzAluminium

151.75 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 193 bis 18380.01~140.00100KautschukAbriebbeständigkeit---114-126GrünAluminium

151.75 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 193 bis 183140.01~220.00200KautschukAbriebbeständigkeit---114-126GrünAluminium

145.98 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 193 bis 18380.01~140.00100[Polyurethankautschuk] UrethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit---114-126GrünStahlplatte

145.98 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 193 bis 183140.01~220.00200[Polyurethankautschuk] UrethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit---114-126GrünStahlplatte

147.24 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 193 bis 18380.01~140.00100[Polyurethankautschuk] UrethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit---114-126GrünStahlplatte

147.24 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 193 bis 183140.01~220.00200[Polyurethankautschuk] UrethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit---114-126GrünStahlplatte

127.18 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 193 bis 18380.01~140.00100KautschukAbriebbeständigkeit---114-126SchwarzStahlplatte

127.18 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 193 bis 183140.01~220.00200KautschukAbriebbeständigkeit---114-126SchwarzStahlplatte

134.77 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 193 bis 18380.01~140.00100KautschukAbriebbeständigkeit---114-126GrünStahlplatte

134.77 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 193 bis 183140.01~220.00200KautschukAbriebbeständigkeit---114-126GrünStahlplatte

150.66 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 246 bis 23680.01~140.00100KautschukAbriebbeständigkeit---114-166SchwarzAluminium

157.23 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 246 bis 236140.01~220.00200KautschukAbriebbeständigkeit---114-166SchwarzAluminium

157.23 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 246 bis 23680.01~140.00100KautschukAbriebbeständigkeit105 (120)105 (120)144144-166SchwarzAluminium

157.23 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 246 bis 236140.01~220.00200KautschukAbriebbeständigkeit105 (120)105 (120)144144-166SchwarzAluminium

164.82 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 246 bis 23680.01~140.00100KautschukAbriebbeständigkeit---114-166GrünAluminium

164.82 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 246 bis 236140.01~220.00200KautschukAbriebbeständigkeit---114-166GrünAluminium

164.82 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 246 bis 23680.01~140.00100KautschukAbriebbeständigkeit105 (120)105 (120)144144-166GrünAluminium

164.82 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 246 bis 236140.01~220.00200KautschukAbriebbeständigkeit105 (120)105 (120)144144-166GrünAluminium

159.05 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 246 bis 23680.01~140.00100[Polyurethankautschuk] UrethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit---114-166GrünStahlplatte

159.05 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 246 bis 236140.01~220.00200[Polyurethankautschuk] UrethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit---114-166GrünStahlplatte

159.05 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 246 bis 23680.01~140.00100[Polyurethankautschuk] UrethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit105 (120)105 (120)144144-166GrünStahlplatte

159.05 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 246 bis 236140.01~220.00200[Polyurethankautschuk] UrethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit105 (120)105 (120)144144-166GrünStahlplatte

160.31 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 246 bis 23680.01~140.00100[Polyurethankautschuk] UrethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit---114-166GrünStahlplatte

160.31 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 246 bis 236140.01~220.00200[Polyurethankautschuk] UrethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit---114-166GrünStahlplatte

160.31 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 246 bis 23680.01~140.00100[Polyurethankautschuk] UrethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit105 (120)105 (120)144144-166GrünStahlplatte

160.31 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 246 bis 236140.01~220.00200[Polyurethankautschuk] UrethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit105 (120)105 (120)144144-166GrünStahlplatte

138.98 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 246 bis 23680.01~140.00100KautschukAbriebbeständigkeit---11443166SchwarzStahlplatte

138.98 €

1 17 Arbeitstage 246 bis 236140.01~220.00200KautschukAbriebbeständigkeit---11443166SchwarzStahlplatte

138.98 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 246 bis 23680.01~140.00100KautschukAbriebbeständigkeit105 (120)105 (120)14414443166SchwarzStahlplatte

138.98 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 246 bis 236140.01~220.00200KautschukAbriebbeständigkeit105 (120)105 (120)14414443166SchwarzStahlplatte

146.56 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 246 bis 23680.01~140.00100KautschukAbriebbeständigkeit---11443166GrünStahlplatte

146.56 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 246 bis 236140.01~220.00200KautschukAbriebbeständigkeit---11443166GrünStahlplatte

146.56 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 246 bis 23680.01~140.00100KautschukAbriebbeständigkeit105 (120)105 (120)14414443166GrünStahlplatte

146.56 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 246 bis 236140.01~220.00200KautschukAbriebbeständigkeit105 (120)105 (120)14414443166GrünStahlplatte

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Mit Puffer Anschlag kA Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen Radlager Ja

Technischer Support