Konfigurierbar in [Material] Messing / [Oberflächenbehandlung] Chromatiert, Vernickelt, Vergoldet, Vernickelt, Verchromt / [Variante Details] Metrisches Feingewinde
[Nenngewinde (M)] 3, 4, 5, 6 / [Material] Automatenmessing (C3604BD), Cadmiumgehalt unter 75 ppm / [Oberflächenbehandlung] Vernickelung (Ni) / Verchromung (Polieren) / Vergoldung (auf Ni-Basis) / Micro Black (schwarze Beschichtung auf Nickelbasis)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | M3 | ||
2.63 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | M3 | ||
2.60 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | M3 | ||
2.69 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | M3 | ||
2.71 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | M3 | ||
2.79 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | M3 | ||
2.66 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | M4 | ||
2.82 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | M4 | ||
2.79 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | M4 | ||
2.96 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | M4 | ||
2.85 € | 50 | 20 Arbeitstage | 10 | M4 | ||
3.13 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | M4 | ||
2.96 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | M5 | ||
3.22 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | M5 | ||
3.13 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | M5 | ||
3.52 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | M5 | ||
3.35 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | M5 | ||
3.83 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | M5 | ||
3.52 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | M6 | ||
3.92 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | M6 | ||
3.83 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | M6 | ||
4.30 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | M6 | ||
4.14 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | M6 | ||
4.73 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | M6 |
Loading...
Werkstoff | Messing | Oberflächenbehandlung | Vernickelt | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
---|---|---|---|---|---|
Anwendungen, Funktionen | Standardausführung | Verkaufseinheit | Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften