Konfigurierbar in [Länge] 4 - 12 (mm) / [Material] Edelstahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)
[Nenngewinde (M)] 2, 2.5, 2.6, 3, 4, 5 / Flachkopfschraube / [Material] Edelstahl / [Oberflächenbehandlung] Grundmaterial / Federscheibe (SW) / [Material] Edelstahl / [Oberflächenbehandlung] Grundmaterial / Unterlegscheibe (PW) / [Material] Edelstahl / [Oberflächenbehandlung] Grundmaterial
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Steigung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.22 € | 50 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 5 | 0,4 | ||
0.22 € | 50 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | - | 0,4 | ||
0.22 € | 50 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 12 | 0,4 | ||
2.86 € | 20 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | 0,5 | |
2.44 € | 20 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | - | 0,5 | ||
2.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | - | 0,5 | |
2.44 € | 20 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | - | 0,5 | ||
2.57 € | 20 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 0,5 | ||
2.57 € | 20 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | - | 0,5 | ||
0.39 € | 50 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | ||
2.56 € | 20 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | ||
2.28 € | 20 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | ||
2.35 € | 20 | 5 Arbeitstage | 10 | - | 12 | - | ||
2.31 € | 20 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | ||
0.26 € | 50 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | ||
0.42 € | 50 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | ||
0.44 € | 50 | 5 Arbeitstage | 10 | - | 12 | - | ||
2.76 € | 20 | 5 Arbeitstage | 10 | 2,5 | - | 0,45 | ||
0.22 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | 2,5 | 12 | 0,45 | ||
0.20 € | 50 | 5 Arbeitstage | 10 | 2,6 | 5 | 0,45 | ||
0.21 € | 50 | 5 Arbeitstage | 10 | 2,6 | - | 0,45 |
Loading...
Genaue Form | Linsenkopf | Werkstoff | Edelstahl | Oberflächenbehandlung | k. A. |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Flaches Ende | Zusätzliche Form | Mit Unterlegscheibe |
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) |
Anwendung | Standard | Mit Schraube | Vollgewinde |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Steigung(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften