Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LEC-CSNA-1 |
LECSA1-S1 |
LECSA1-S3 |
LECSA2-S1 |
LECSA2-S3 |
LECSA2-S4 |
LECSB2-S5 |
LECSB2-S7 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Stromversorgung | Positionserkennung | Motor type | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Peripheriegeräte Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.24 € | 1 | 39 Arbeitstage | - | - | - | Für LECYM2, für LECYU2 | 1.5 | E/A-Kabel | ||
845.17 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1-phasig, 100 bis 120 V AC | Inkremental- | AC-Servomotor (S2) | Impulseingangsart / Positionierungsart | - | - | ||
887.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1-phasig, 100 bis 120 V AC | Inkremental- | AC-Servomotor (S3) | Impulseingangsart / Positionierungsart | - | - | ||
845.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1-phasig, 200 bis 230 V AC | Inkremental- | - | - | - | - | ||
887.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1-phasig, 200 bis 230 V AC | Inkremental- | - | - | - | - | ||
923.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1-phasig, 200 bis 230 V AC | Inkremental- | AC-Servomotor (S4) | Impulseingangsart / Positionierungsart | - | - | ||
988.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1-phasig, 200 bis 230 V AC | Absolut | - | - | - | - | ||
1,079.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Peripherieteile |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stromversorgung
Positionserkennung
Motor type
Controller/driver type
I/O cable length / communication plug(m)
Peripheriegeräte Typ
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften