Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Körperklasse | Ventil Ausführung | Befestigung, Ausführung | Kompatible Größen | Pilotanschlussmodell | Option 1) | Option 2) | Durchmesser der Öffnung (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371.11 € | 1 | auf Anfrage | 2 | N.C. | LQ2 | Montage: 2 | Integrierte LQ1-Armatur, Verbindungsrohrgröße 3 × 2 (1/8 in × 0,086 in) | Keine | Keine | 4 | ||
371.00 € | 1 | auf Anfrage | 2 | N.C. | LQ2 | Montage: 2 | LQ1 integrierte Armatur, Verbindungsrohrgröße 4 × 3 | Keine | Keine | 4 | ||
371.11 € | 1 | auf Anfrage | 2 | N.C. | LQ2 | Montage: 2 | Einschraub, NPT 1/8 | Keine | Keine | 4 | ||
391.08 € | 1 | auf Anfrage | 2 | N.C. | LQ2 | Montage: 2 | Einschraub, NPT 1/8 | Mit Anzeige | Keine | 4 | ||
371.11 € | 1 | auf Anfrage | 2 | N.C. | LQ2 | Montage: 2 | Einschraub, RC 1/8 | Keine | Keine | 4 | ||
371.11 € | 1 | auf Anfrage | 2 | N.C. | LQ1 | Montage: 2 | Einschraub, RC 1/8 | Keine | Keine | 4 | ||
423.98 € | 1 | auf Anfrage | 2 | N.O. | LQ2 | Montage: 2 | Einschraub, NPT 1/8 | Keine | Keine | 4 | ||
423.98 € | 1 | auf Anfrage | 2 | N.O. | LQ2 | Montage: 2 | Einschraub, RC 1/8 | Keine | Keine | 4 | ||
455.94 € | 1 | auf Anfrage | 3 | N.C. | LQ2 | Montage: 3 | Integrierte LQ1-Armatur, Verbindungsrohrgröße 3 × 2 (1/8 in × 0,086 in) | Keine | Keine | 8 | ||
455.94 € | 1 | auf Anfrage | 3 | N.C. | LQ2 | Montage: 3 | LQ1 integrierte Armatur, Verbindungsrohrgröße 4 × 3 | Keine | Keine | 8 | ||
552.73 € | 1 | auf Anfrage | 3 | N.C. | LQ2 | Montage: 3 | LQ1 integrierte Armatur, Verbindungsrohrgröße 4 × 3 | Mit Durchflussrate | Keine | 8 | ||
475.89 € | 1 | auf Anfrage | 3 | N.C. | LQ2 | Montage: 3 | Einschraub, RC 1/8 | Mit Anzeige | Keine | 8 | ||
304.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | N.C. | LQ1 | Montage: 3 | Einschraub, RC 1/8 | Mit Anzeige | Keine | 8 | ||
527.74 € | 1 | auf Anfrage | 4 | N.C. | LQ2 | Montage: 4 | Integrierte LQ1-Armatur, Verbindungsrohrgröße 3 × 2 (1/8 in × 0,086 in) | Keine | Keine | 10 | ||
527.73 € | 1 | auf Anfrage | 4 | N.C. | LQ2 | Montage: 4 | LQ1 integrierte Armatur, Verbindungsrohrgröße 4 × 3 | Keine | Keine | 10 | ||
752.29 € | 1 | auf Anfrage | 4 | N.C. | LQ2 | Montage: 4 | LQ1 integrierte Armatur, Verbindungsrohrgröße 4 × 3 | Mit Durchflussrate | Für hohe Temperaturen | 10 | ||
655.44 € | 1 | auf Anfrage | 4 | N.C. | LQ2 | Montage: 4 | LQ1 integrierte Armatur, Verbindungsrohrgröße 4 × 3 | Keine | Für hohe Temperaturen | 10 | ||
527.73 € | 1 | auf Anfrage | 4 | N.C. | LQ2 | Montage: 4 | Einschraub, NPT 1/8 | Keine | Keine | 10 | ||
527.74 € | 1 | auf Anfrage | 4 | N.C. | LQ2 | Montage: 4 | Einschraub, RC 1/8 | Keine | Keine | 10 | ||
527.73 € | 1 | auf Anfrage | 4 | N.C. | LQ1 | Montage: 4 | Integrierte LQ1-Armatur, Verbindungsrohrgröße 3 × 2 (1/8 in × 0,086 in) | Keine | Keine | 10 | ||
708.31 € | 1 | auf Anfrage | 4 | N.O. | LQ2 | Montage: 4 | LQ1 integrierte Armatur, Verbindungsrohrgröße 4 × 3 | Keine | Für hohe Temperaturen | 10 |
Loading...
Richtung der Steueröffnung | 1 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Körperklasse
Ventil Ausführung
Befestigung, Ausführung
Kompatible Größen
Pilotanschlussmodell
Option 1)
Option 2)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften