G46E, Manometer, ölfrei / Aussenteile kupferfrei Mit Grenzwertanzeige (A.D. 42)

G46E, Manometer, ölfrei / Aussenteile kupferfrei Mit Grenzwertanzeige (A.D. 42)
Oil-Free / External Parts Copper-Free Pressure Gauge / With Limit Indicator G46E Series that uses air as the operating fluid.
[Features]
Indication precision ±3% F.S. (full span).
· Fluid contact part cleaning Wetted parts degrease washing.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G46E-2-01
G46E-2-01-C
G46E-2-02
G46E-2-02M-C
G46E-4-01
G46E-4-01-C
G46E-4-01M-C
G46E-4-02
G46E-4-02M
G46E-7-01
G46E-7-01-C
G46E-7-01M-C
G46E-7-02
G46E-7-02M
G46E-7-02M-C
G46E-10-01
G46E-10-01-C
G46E-10-01M
G46E-10-01M-C
G46E-10-02
G46E-10-02-C
G46E-10-02M
G46E-10-02M-C
G46E-15-01-C
G46E-15-02-C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maximum Indicated Pressure Connection screw Option Size Attachment

20.63 €

1 26 Arbeitstage 0,2 MPaR 1/8Ohne42,5Ohne Baugruppe Abdeckring

23.61 €

1 26 Arbeitstage 0,2 MPaR 1/8Ohne57Klarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden)

20.56 €

1 26 Arbeitstage 0,2 MPaR 1/4Ohne42,5Ohne Baugruppe Abdeckring

24.35 €

1 26 Arbeitstage 0,2 MPaR 1/4Mit M5 (Innengewinde)57Klarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden)

20.56 €

1 26 Arbeitstage 0,4 MPaR 1/8Ohne42,5Ohne Baugruppe Abdeckring

23.53 €

1 26 Arbeitstage 0,4 MPaR 1/8Ohne57Klarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden)

24.35 €

1 26 Arbeitstage 0,4 MPaR 1/8Mit M5 (Innengewinde)57Klarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden)

20.58 €

1 26 Arbeitstage 0,4 MPaR 1/4Ohne42,5Ohne Baugruppe Abdeckring

21.37 €

1 auf Anfrage 0,4 MPaR 1/4Mit M5 (Innengewinde)42,5Ohne Baugruppe Abdeckring

20.63 €

1 26 Arbeitstage 0,7 MPaR 1/8Ohne42,5Ohne Baugruppe Abdeckring

23.53 €

1 26 Arbeitstage 0,7 MPaR 1/8Ohne57Klarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden)

24.35 €

1 26 Arbeitstage 0,7 MPaR 1/8Mit M5 (Innengewinde)57Klarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden)

20.63 €

1 26 Arbeitstage 0,7 MPaR 1/4Ohne42,5Ohne Baugruppe Abdeckring

21.37 €

1 auf Anfrage 0,7 MPaR 1/4Mit M5 (Innengewinde)42,5Ohne Baugruppe Abdeckring

24.35 €

1 auf Anfrage 0,7 MPaR 1/4Mit M5 (Innengewinde)57Klarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden)

20.56 €

1 26 Arbeitstage 1,0 MPaR 1/8Ohne42,5Ohne Baugruppe Abdeckring

23.53 €

1 26 Arbeitstage 1,0 MPaR 1/8Ohne57Klarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden)

21.39 €

1 26 Arbeitstage 1,0 MPaR 1/8Mit M5 (Innengewinde)42,5Ohne Baugruppe Abdeckring

24.35 €

1 26 Arbeitstage 1,0 MPaR 1/8Mit M5 (Innengewinde)57Klarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden)

20.23 €

1 26 Arbeitstage 1,0 MPaR 1/4Ohne42,5Ohne Baugruppe Abdeckring

23.15 €

1 26 Arbeitstage 1,0 MPaR 1/4Ohne57Klarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden)

21.37 €

1 auf Anfrage 1,0 MPaR 1/4Mit M5 (Innengewinde)42,5Ohne Baugruppe Abdeckring

17.65 €

1 4 Arbeitstage 1,0 MPaR 1/4Mit M5 (Innengewinde)57Klarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden)

26.52 €

1 26 Arbeitstage 1,5 MPaR 1/8Ohne57Klarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden)

26.47 €

1 26 Arbeitstage 1,5 MPaR 1/4Ohne57Klarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape Rückseite mit Gewinde Transparent cover material Polycarbonat (Hart-beschichtet) Unit Specifications MPa

Technischer Support