Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shape | Maximum Indicated Pressure | Special Specification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.26 € | 1 | 39 Arbeitstage | Rückseite mit Gewinde | 0,2 MPa | Ohne | ||
17.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rückseite mit Gewinde | 0,2 MPa | Nickelbeschichtung | ||
17.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rückseite mit Gewinde | 0,2 MPa | Ölfrei (benetzte Teile entfetten das Waschen) | ||
14.15 € | 1 | 39 Arbeitstage | Rückseite mit Gewinde | 0,3 MPa | Ohne | ||
14.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | Rückseite mit Gewinde | 0,4 MPa | Ohne | ||
17.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rückseite mit Gewinde | 0,4 MPa | Nickelbeschichtung | ||
17.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rückseite mit Gewinde | 0,4 MPa | Ölfrei (benetzte Teile entfetten das Waschen) | ||
14.15 € | 1 | 33 Arbeitstage | Rückseite mit Gewinde | 0,6 MPa | Ohne | ||
14.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rückseite mit Gewinde | 0,7 MPa | Ohne | ||
18.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rückseite mit Gewinde | 0,7 MPa | Ölfrei (benetzte Teile entfetten das Waschen) | ||
14.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | Rückseite mit Gewinde | 1,0 MPa | Ohne | ||
17.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rückseite mit Gewinde | 1,0 MPa | Nickelbeschichtung | ||
17.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rückseite mit Gewinde | 1,0 MPa | Ölfrei (benetzte Teile entfetten das Waschen) | ||
16.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Vertikale Seite mit Gewinde | 0,2 MPa | Ohne | ||
17.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Vertikale Seite mit Gewinde | 0,2 MPa | Nickelbeschichtung | ||
20.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Vertikale Seite mit Gewinde | 0,2 MPa | Ölfrei (benetzte Teile entfetten das Waschen) | ||
14.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Vertikale Seite mit Gewinde | 0,4 MPa | Ohne | ||
17.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | Vertikale Seite mit Gewinde | 0,4 MPa | Nickelbeschichtung | ||
14.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Vertikale Seite mit Gewinde | 0,7 MPa | Ohne | ||
14.15 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Vertikale Seite mit Gewinde | 1,0 MPa | Ohne | ||
17.71 € | 1 | auf Anfrage | Vertikale Seite mit Gewinde | 1,0 MPa | Nickelbeschichtung | ||
17.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Vertikale Seite mit Gewinde | 1,0 MPa | Ölfrei (benetzte Teile entfetten das Waschen) |
Loading...
Connection screw | R 1/8 | Size | 30 | Transparent cover material | Glas |
---|---|---|---|---|---|
Unit Specifications | MPa |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Shape
Maximum Indicated Pressure
Special Specification
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften