Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shape | Maximum Indicated Pressure | Connection screw | Option | Size | Transparent cover material | Special Specification | Attachment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rückseite mit Gewinde | 0,2 MPa | R 1/8 | Ohne | 42,5 | Polycarbonat | Ohne | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
13.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rückseite mit Gewinde | 0,2 MPa | R 1/8 | Ohne | 57 | Polycarbonat | Ohne | Klarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden) | ||
16.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rückseite mit Gewinde | 0,2 MPa | R 1/8 | Ohne | 57 | Polykarbonat | Ohne | Klare Abdeckung hat Überstand. (Klare Abdeckung ist abnehmbar). Die Schraubenschlüsselflächen ragen heraus. | ||
11.97 € | 1 | auf Anfrage | Rückseite mit Gewinde | 0,2 MPa | R 1/8 | Mit M5 (Innengewinde) | 42,5 | Polykarbonat | Ohne | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
13.85 € | 1 | 39 Arbeitstage | Rückseite mit Gewinde | 0,2 MPa | R 1/8 | Mit M5 (Innengewinde) | 57 | Polycarbonat | Ohne | Klarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden) | ||
11.23 € | 1 | 39 Arbeitstage | Rückseite mit Gewinde | 0,2 MPa | R 1/4 | Ohne | 42,5 | Polycarbonat | Ohne | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
14.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rückseite mit Gewinde | 0,2 MPa | R 1/4 | Ohne | 57 | Polycarbonat | Ohne | Klarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden) | ||
11.97 € | 1 | auf Anfrage | Rückseite mit Gewinde | 0,2 MPa | R 1/4 | Mit M5 (Innengewinde) | 42,5 | Polykarbonat | Ohne | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
14.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rückseite mit Gewinde | 0,2 MPa | R 1/4 | Mit M5 (Innengewinde) | 57 | Polykarbonat | Ohne | Klarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden) | ||
11.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rückseite mit Gewinde | 0,4 MPa | R 1/8 | Ohne | 42,5 | Polycarbonat | Ohne | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
14.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rückseite mit Gewinde | 0,4 MPa | R 1/8 | Ohne | 57 | Polycarbonat | Ohne | Klarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden) | ||
14.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rückseite mit Gewinde | 0,4 MPa | R 1/8 | Ohne | 57 | Polykarbonat | Ohne | Klare Abdeckung hat Überstand. (Klare Abdeckung ist abnehmbar). Die Schraubenschlüsselflächen ragen heraus. | ||
11.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rückseite mit Gewinde | 0,4 MPa | R 1/8 | Mit M5 (Innengewinde) | 42,5 | Polykarbonat | Ohne | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
14.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | Rückseite mit Gewinde | 0,4 MPa | R 1/8 | Mit M5 (Innengewinde) | 57 | Polycarbonat | Ohne | Klarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden) | ||
11.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rückseite mit Gewinde | 0,4 MPa | R 1/4 | Ohne | 42,5 | Polycarbonat | Ohne | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
14.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rückseite mit Gewinde | 0,4 MPa | R 1/4 | Ohne | 57 | Polycarbonat | Ohne | Klarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden) | ||
11.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rückseite mit Gewinde | 0,4 MPa | R 1/4 | Mit M5 (Innengewinde) | 42,5 | Polycarbonat | Ohne | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
14.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rückseite mit Gewinde | 0,4 MPa | R 1/4 | Mit M5 (Innengewinde) | 57 | Polykarbonat | Ohne | Klarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden) | ||
11.23 € | 1 | 39 Arbeitstage | Rückseite mit Gewinde | 0,7 MPa | R 1/8 | Ohne | 42,5 | Polycarbonat | Ohne | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
13.40 € | 1 | 39 Arbeitstage | Rückseite mit Gewinde | 0,7 MPa | R 1/8 | Ohne | 57 | Polycarbonat | Ohne | Klarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden) | ||
11.23 € | 1 | auf Anfrage | Rückseite mit Gewinde | 0,7 MPa | R 1/8 | Ohne | 57 | Polycarbonat | Ohne | Klarsichtabdeckung mit vorstehendem Teil (Klarsichtabdeckung kann entfernt werden) | ||
11.97 € | 1 | auf Anfrage | Rückseite mit Gewinde | 0,7 MPa | R 1/8 | Mit M5 (Innengewinde) | 42,5 | Polykarbonat | Ohne | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
14.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rückseite mit Gewinde | 0,7 MPa | R 1/8 | Mit M5 (Innengewinde) | 57 | Polykarbonat | Ohne | Klarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden) | ||
11.23 € | 1 | 39 Arbeitstage | Rückseite mit Gewinde | 0,7 MPa | R 1/4 | Ohne | 42,5 | Polycarbonat | Ohne | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
14.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rückseite mit Gewinde | 0,7 MPa | R 1/4 | Ohne | 57 | Polycarbonat | Ohne | Klarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden) | ||
17.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rückseite mit Gewinde | 0,7 MPa | R 1/4 | Ohne | 57 | Polykarbonat | Ölfrei (benetzte Teile entfetten das Waschen) | Klarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden) | ||
11.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rückseite mit Gewinde | 0,7 MPa | R 1/4 | Mit M5 (Innengewinde) | 42,5 | Polykarbonat | Ohne | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
14.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rückseite mit Gewinde | 0,7 MPa | R 1/4 | Mit M5 (Innengewinde) | 57 | Polykarbonat | Ohne | Klarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden) | ||
11.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | Rückseite mit Gewinde | 1,0 MPa | R 1/8 | Ohne | 42,5 | Polycarbonat | Ohne | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
14.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rückseite mit Gewinde | 1,0 MPa | R 1/8 | Ohne | 57 | Polycarbonat | Ohne | Klarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden) | ||
16.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rückseite mit Gewinde | 1,0 MPa | R 1/8 | Ohne | 57 | Polykarbonat | Ohne | Klare Abdeckung hat Überstand. (Klare Abdeckung ist abnehmbar). Die Schraubenschlüsselflächen ragen heraus. | ||
11.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rückseite mit Gewinde | 1,0 MPa | R 1/8 | Mit M5 (Innengewinde) | 42,5 | Polykarbonat | Ohne | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
14.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rückseite mit Gewinde | 1,0 MPa | R 1/8 | Mit M5 (Innengewinde) | 57 | Polycarbonat | Ohne | Klarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden) | ||
17.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rückseite mit Gewinde | 1,0 MPa | R 1/8 | Mit M5 (Innengewinde) | 57 | Polykarbonat | Ohne | Klare Abdeckung hat Überstand. (Klare Abdeckung ist abnehmbar). Die Schraubenschlüsselflächen ragen heraus. | ||
11.23 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Rückseite mit Gewinde | 1,0 MPa | R 1/4 | Ohne | 42,5 | Polycarbonat | Ohne | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
13.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rückseite mit Gewinde | 1,0 MPa | R 1/4 | Ohne | 57 | Polycarbonat | Ohne | Klarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden) | ||
16.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rückseite mit Gewinde | 1,0 MPa | R 1/4 | Ohne | 57 | Polykarbonat | Ohne | Klare Abdeckung hat Überstand. (Klare Abdeckung ist abnehmbar). Die Schraubenschlüsselflächen ragen heraus. | ||
11.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rückseite mit Gewinde | 1,0 MPa | R 1/4 | Mit M5 (Innengewinde) | 42,5 | Polykarbonat | Ohne | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
14.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rückseite mit Gewinde | 1,0 MPa | R 1/4 | Mit M5 (Innengewinde) | 57 | Polycarbonat | Ohne | Klarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden) | ||
11.23 € | 1 | 39 Arbeitstage | Rückseite mit Gewinde | 1,5 MPa | R 1/8 | Ohne | 42,5 | Polycarbonat | Ohne | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
17.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rückseite mit Gewinde | 1,5 MPa | R 1/8 | Ohne | 57 | Polykarbonat | Ohne | Klarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden) | ||
14.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rückseite mit Gewinde | 1,5 MPa | R 1/8 | Mit M5 (Innengewinde) | 42,5 | Polykarbonat | Ohne | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
14.15 € | 1 | 39 Arbeitstage | Rückseite mit Gewinde | 1,5 MPa | R 1/4 | Ohne | 42,5 | Polycarbonat | Ohne | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
17.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rückseite mit Gewinde | 1,5 MPa | R 1/4 | Ohne | 57 | Polykarbonat | Ohne | Klarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden) | ||
15.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rückseite mit Gewinde | 1,5 MPa | R 1/4 | Mit M5 (Innengewinde) | 42,5 | Polykarbonat | Ohne | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
14.15 € | 1 | 39 Arbeitstage | Vertikale Seite mit Gewinde | 0,2 MPa | R 1/8 | Ohne | 42,5 | Polycarbonat | Ohne | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
14.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Vertikale Seite mit Gewinde | 0,2 MPa | R 1/4 | Ohne | 42,5 | Polykarbonat | Ohne | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
14.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | Vertikale Seite mit Gewinde | 0,4 MPa | R 1/8 | Ohne | 42,5 | Polykarbonat | Ohne | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
14.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Vertikale Seite mit Gewinde | 0,4 MPa | R 1/4 | Ohne | 42,5 | Polykarbonat | Ohne | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
14.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Vertikale Seite mit Gewinde | 0,7 MPa | R 1/8 | Ohne | 42,5 | Polykarbonat | Ohne | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
14.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Vertikale Seite mit Gewinde | 0,7 MPa | R 1/4 | Ohne | 42,5 | Polykarbonat | Ohne | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
17.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Vertikale Seite mit Gewinde | 0,7 MPa | R 1/4 | Ohne | 42,5 | Polykarbonat | Nickelbeschichtung | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
14.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vertikale Seite mit Gewinde | 1,0 MPa | R 1/8 | Ohne | 42,5 | Polycarbonat | Ohne | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
17.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | Vertikale Seite mit Gewinde | 1,0 MPa | R 1/8 | Ohne | 42,5 | Polykarbonat | Nickelbeschichtung | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
14.21 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Vertikale Seite mit Gewinde | 1,0 MPa | R 1/4 | Ohne | 42,5 | Polycarbonat | Ohne | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
17.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Vertikale Seite mit Gewinde | 1,0 MPa | R 1/4 | Ohne | 42,5 | Polykarbonat | Nickelbeschichtung | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
17.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Vertikale Seite mit Gewinde | 1,5 MPa | R 1/8 | Ohne | 42,5 | Polykarbonat | Ohne | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
20.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Vertikale Seite mit Gewinde | 1,5 MPa | R 1/8 | Ohne | 42,5 | Polykarbonat | Nickelbeschichtung | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
17.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vertikale Seite mit Gewinde | 1,5 MPa | R 1/4 | Ohne | 42,5 | Polycarbonat | Ohne | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
20.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Vertikale Seite mit Gewinde | 1,5 MPa | R 1/4 | Ohne | 42,5 | Polykarbonat | Nickelbeschichtung | Ohne Baugruppe Abdeckring |
Loading...
Unit Specifications | MPa |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Shape
Maximum Indicated Pressure
Connection screw
Option
Size
Transparent cover material
Special Specification
Attachment
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften