• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

G (A) 36, Manometer für Standardzwecke (A.D. 37)

G (A) 36, Manometer für Standardzwecke (A.D. 37)
Pressure Gauge For General Purpose With Limit Indicator G36/GA36 Series that has a brass Bourdon tube.
[Features]
· Fluid: air.
· Indication precision: ±3% F.S. (full span).

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • CAD data is not supported for some model numbers
  • Product pictures are representations.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G36-2-01
G36-2-01-X4
G36-2-01M
G36-4-01
G36-7-01
G36-7-01-X4
G36-7-01M
G36-10-01
G36-10-01-X4
G36-10-01M
G36-15-01
G36-P2-01-X30
G36-P4-01-X30
G36-P7-01-X30
G36-P10-01-X30
G36-P15-01-X30
GA36-2-01
GA36-2-01-X4
GA36-4-01
GA36-7-01
GA36-10-01
GA36-10-01-X2
GA36-15-01
GA36-P2-01-X30
GA36-P7-01-X30
GA36-P10-01-X30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shape Maximum Indicated Pressure Option Transparent cover material Special Specification Unit Specifications

11.23 €

1 3 Arbeitstage Rückseite mit Gewinde0,2 MPaOhnePolycarbonatOhneMPa

14.29 €

1 26 Arbeitstage Rückseite mit Gewinde0,2 MPaOhnePolykarbonatÖlfrei (benetzte Teile entfetten das Waschen)MPa

12.65 €

1 auf Anfrage Rückseite mit Gewinde0,2 MPaMit M5 (Innengewinde)PolykarbonatOhneMPa

11.23 €

1 4 Arbeitstage Rückseite mit Gewinde0,4 MPaOhnePolycarbonatOhneMPa

11.23 €

1 4 Arbeitstage Rückseite mit Gewinde0,7 MPaOhnePolycarbonatOhneMPa

11.23 €

1 26 Arbeitstage Rückseite mit Gewinde0,7 MPaOhnePolykarbonatÖlfrei (benetzte Teile entfetten das Waschen)MPa

12.03 €

1 26 Arbeitstage Rückseite mit Gewinde0,7 MPaMit M5 (Innengewinde)PolykarbonatOhneMPa

11.23 €

1 4 Arbeitstage Rückseite mit Gewinde1,0 MPaOhnePolycarbonatOhneMPa

14.32 €

1 26 Arbeitstage Rückseite mit Gewinde1,0 MPaOhnePolykarbonatÖlfrei (benetzte Teile entfetten das Waschen)MPa

12.65 €

1 26 Arbeitstage Rückseite mit Gewinde1,0 MPaMit M5 (Innengewinde)PolykarbonatOhneMPa

14.15 €

1 39 Arbeitstage Rückseite mit Gewinde1,5 MPaOhnePolycarbonatOhneMPa

12.60 €

1 auf Anfrage Rückseite mit Gewinde0,2 MPa, 30 psiOhnePolykarbonatSowohl MPa als auch psiMPa/psi

12.68 €

1 26 Arbeitstage Rückseite mit Gewinde0,4 MPa / 60 psiOhnePolykarbonatSowohl MPa als auch psiMPa/psi

12.66 €

1 auf Anfrage Rückseite mit Gewinde0,7 MPa / 100 psiOhnePolykarbonatSowohl MPa als auch psiMPa/psi

12.68 €

1 39 Arbeitstage Rückseite mit Gewinde1,0 MPa / 150 psiOhnePolykarbonatSowohl MPa als auch psiMPa/psi

15.53 €

1 auf Anfrage Rückseite mit Gewinde1,5 MPa / 220 psiOhnePolykarbonatSowohl MPa als auch psiMPa/psi

14.15 €

1 auf Anfrage Vertikale Seite mit Gewinde0,2 MPaOhnePolykarbonatOhneMPa

17.19 €

1 auf Anfrage Vertikale Seite mit Gewinde0,2 MPaOhnePolykarbonatÖlfrei (benetzte Teile entfetten das Waschen)MPa

14.15 €

1 auf Anfrage Vertikale Seite mit Gewinde0,4 MPaOhnePolykarbonatOhneMPa

11.23 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Vertikale Seite mit Gewinde0,7 MPaOhnePolycarbonatOhneMPa

14.15 €

1 4 Arbeitstage Vertikale Seite mit Gewinde1,0 MPaOhnePolycarbonatOhneMPa

17.74 €

1 26 Arbeitstage Vertikale Seite mit Gewinde1,0 MPaOhnePolykarbonatNickelbeschichtungMPa

17.13 €

1 26 Arbeitstage Vertikale Seite mit Gewinde1,5 MPaOhnePolykarbonatOhneMPa

15.56 €

1 26 Arbeitstage Vertikale Seite mit Gewinde0,2 MPa, 30 psiOhnePolykarbonatSowohl MPa als auch psiMPa/psi

15.60 €

1 26 Arbeitstage Vertikale Seite mit Gewinde0,7 MPa / 100 psiOhnePolykarbonatSowohl MPa als auch psiMPa/psi

15.60 €

1 26 Arbeitstage Vertikale Seite mit Gewinde1,0 MPa / 150 psiOhnePolykarbonatSowohl MPa als auch psiMPa/psi

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connection screw R 1/8 Size 37,5

Technischer Support