Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
G15-10-01 |
G27-10-01 |
G27-10-R1 |
G27-20-01 |
G27-20-R1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximum Indicated Pressure | Connection screw | Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.89 € | 1 | 58 Arbeitstage | 1,0 MPa | R1/8, M5 (Innengewinde) | 15 | ||
10.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1,0 MPa | R 1/8 | 26 | ||
10.60 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1,0 MPa | R1/16 | 26 | ||
12.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.0 MPa | R1/8, M5 (Innengewinde) | 26 | ||
12.90 € | 1 | 39 Arbeitstage | 2.0 MPa | R1/16 | 26 |
Loading...
Shape | Rückseite mit Gewinde | Transparent cover material | Polycarbonat | Unit Specifications | MPa |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Maximum Indicated Pressure
Connection screw
Size
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften