Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LQ1P1A |
LQ1P2A |
LQ1P2A2C |
LQ1P2A22 |
LQ1P2B |
LQ1P3A |
LQ1P3A3B |
LQ1P4A |
LQ1P4B |
LQ1P5A |
LQ1P5B |
LQ1P6A |
LQ1P6A6B |
LQ1P6B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindungsausführung | Anschlussausführung Rohr-Rohr, gleicher Ø | Anschlussausführung Rohr-Rohr, ungleicher Ø | Passende Rohraußen-Ø (mm) D2 | Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1) | Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D2 | Körpergröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.73 € | 1 | auf Anfrage | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Plattenmontageverbinder | - | - | 1/8 | - | 1 | ||
30.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Plattenmontageverbinder | - | - | 1/4 | - | 2 | ||
30.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | [Reduzierstücke] Verbinder für Schalttafeleinbau, reduzierend | - | 1/4 | 1/8 | 2 | ||
30.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | [Reduzierstücke] Verbinder für Schalttafeleinbau, reduzierend | 4 | 1/4 | - | 2 | ||
30.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Plattenmontageverbinder | - | - | - | - | 2 | ||
41.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Plattenmontageverbinder | - | - | 3/8 | - | 3 | ||
41.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | [Reduzierstücke] Verbinder für Schalttafeleinbau, reduzierend | - | 3/8 | 1/4 | 3 | ||
38.31 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Plattenmontageverbinder | - | - | 1/2 | - | 4 | ||
50.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Plattenmontageverbinder | - | - | 3/8 | - | 4 | ||
87.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Plattenmontageverbinder | - | - | 3/4 | - | 5 | ||
87.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Plattenmontageverbinder | - | - | 1/2 | - | 5 | ||
236.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Plattenmontageverbinder | - | - | 1 | - | 6 | ||
236.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | - | [Reduzierstücke] Verbinder für Schalttafeleinbau, reduzierend | - | 1 | 3/4 | 6 | ||
236.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Plattenmontageverbinder | - | - | 3/4 | - | 6 |
Loading...
Ausführung | Fitting Body | Haupteinheits-Material | PFA | Maximale Betriebstemperatur(℃) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Verpackung | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Verbindungsausführung
Anschlussausführung Rohr-Rohr, gleicher Ø
Anschlussausführung Rohr-Rohr, ungleicher Ø
Passende Rohraußen-Ø (mm) D2
Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1)
Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D2
Körpergröße
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften