• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Fluorkunststoffarmaturen / Fluorpolymer-Rohrverschraubung, Serie LQ1, Verschraubung zur Schalttafelmontage, metrische Größe

Fluorkunststoffarmaturen / Fluorpolymer-Rohrverschraubung, Serie LQ1, Verschraubung zur Schalttafelmontage, metrische Größe
A panel mount union with outstanding flow-through characteristics with minimized liquid pooling.
[Features]
· Unique quadruple-sealing construction (PAT.) provides a strong sealing effect and highly reliable performance against the leakage of liquids.
· For use at 200°C.
· The seal lock on the nut helps prevent loosening.
· The trapezoidal thread allows for the application of high levels of torque.
· The tube holding section on the nut utilizes a 2-stage system for securely holding tubes in place.
· Strong resistance to tube bending and deformation.
· Easy nut fastening.
· The trapezoidal thread prevents the angled insertion of nuts.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LQ1P2C
LQ1P2C2A
LQ1P11
LQ1P11-1
LQ1P12
LQ1P21
LQ1P21-1
LQ1P22
LQ1P31
LQ1P31-1
LQ1P32
LQ1P32-1
LQ1P33
LQ1P41
LQ1P41-1
LQ1P42
LQ1P51
LQ1P52
LQ1P61
LQ1P62
LQ1P2122
LQ1P222B
LQ1P3132
LQ1P3133
LQ1P3233
LQ1P3331
LQ1P3332
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindungsausführung Anschlussausführung Rohr-Rohr, gleicher Ø Anschlussausführung Rohr-Rohr, ungleicher Ø Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1) Passende Rohraußen-Ø (mm) D2 Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D2 Verpackung Körpergröße

30.45 €

1 26 Arbeitstage Pipe⇔Pipe, same diameters connectionPlattenmontageverbinder-3--Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

30.45 €

1 26 Arbeitstage Pipe⇔Pipe, different diameters connection-[Reduzierstücke] Verbinder für Schalttafeleinbau, reduzierend3-1/4Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

21.73 €

1 26 Arbeitstage Pipe⇔Pipe, same diameters connectionPlattenmontageverbinder-4--Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent1

21.27 €

1 26 Arbeitstage Pipe⇔Pipe, same diameters connectionPlattenmontageverbinder-4--Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent1

21.73 €

1 26 Arbeitstage Pipe⇔Pipe, same diameters connectionPlattenmontageverbinder-3--Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent1

30.45 €

1 26 Arbeitstage Pipe⇔Pipe, same diameters connectionPlattenmontageverbinder-6--Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

29.98 €

1 26 Arbeitstage Pipe⇔Pipe, same diameters connectionPlattenmontageverbinder-6--Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent2

30.45 €

1 26 Arbeitstage Pipe⇔Pipe, same diameters connectionPlattenmontageverbinder-4--Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

41.35 €

1 26 Arbeitstage Pipe⇔Pipe, same diameters connectionPlattenmontageverbinder-10--Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

40.98 €

1 26 Arbeitstage Pipe⇔Pipe, same diameters connectionPlattenmontageverbinder-10--Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

41.31 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Pipe⇔Pipe, same diameters connectionPlattenmontageverbinder-8--Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

40.97 €

1 26 Arbeitstage Pipe⇔Pipe, same diameters connectionPlattenmontageverbinder-8--Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

41.35 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Pipe⇔Pipe, same diameters connectionPlattenmontageverbinder-6--Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

50.60 €

1 26 Arbeitstage Pipe⇔Pipe, same diameters connectionPlattenmontageverbinder-12--Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

50.11 €

1 26 Arbeitstage Pipe⇔Pipe, same diameters connectionPlattenmontageverbinder-12--Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

50.60 €

1 26 Arbeitstage Pipe⇔Pipe, same diameters connectionPlattenmontageverbinder-10--Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

87.92 €

1 26 Arbeitstage Pipe⇔Pipe, same diameters connectionPlattenmontageverbinder-19--Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

87.92 €

1 26 Arbeitstage Pipe⇔Pipe, same diameters connectionPlattenmontageverbinder-12--Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

236.77 €

1 26 Arbeitstage Pipe⇔Pipe, same diameters connectionPlattenmontageverbinder-25--Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent6

236.77 €

1 26 Arbeitstage Pipe⇔Pipe, same diameters connectionPlattenmontageverbinder-19--Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent6

30.45 €

1 26 Arbeitstage Pipe⇔Pipe, different diameters connection-[Reduzierstücke] Verbinder für Schalttafeleinbau, reduzierend64-Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

30.45 €

1 26 Arbeitstage Pipe⇔Pipe, different diameters connection-[Reduzierstücke] Verbinder für Schalttafeleinbau, reduzierend4--Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

41.35 €

1 26 Arbeitstage Pipe⇔Pipe, different diameters connection-[Reduzierstücke] Verbinder für Schalttafeleinbau, reduzierend108-Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

41.35 €

1 26 Arbeitstage Pipe⇔Pipe, different diameters connection-[Reduzierstücke] Verbinder für Schalttafeleinbau, reduzierend106-Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

41.35 €

1 26 Arbeitstage Pipe⇔Pipe, different diameters connection-[Reduzierstücke] Verbinder für Schalttafeleinbau, reduzierend86-Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

41.35 €

1 26 Arbeitstage Pipe⇔Pipe, different diameters connection-[Reduzierstücke] Verbinder für Schalttafeleinbau, reduzierend610-Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

41.35 €

1 26 Arbeitstage Pipe⇔Pipe, different diameters connection-[Reduzierstücke] Verbinder für Schalttafeleinbau, reduzierend68-Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fitting Body Haupteinheits-Material PFA Maximale Betriebstemperatur(℃) 200

Technischer Support