• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Verschraubungen / T-Form / PFA / LQ1T

Verschraubungen / T-Form / PFA / LQ1T
A fluoropolymer union tee fitting for use at temperatures of 200°C.
[Features]
· Unique quadruple-sealing construction (PAT.) provides a strong sealing effect and highly reliable performance against the leakage of liquids.
· Offers outstanding flow-through characteristics with minimized liquid pooling.
· The seal lock on the nut helps prevent loosening.
· The trapezoidal thread allows for the application of high levels of torque.
· The tube holding section on the nut utilizes a 2-stage system for securely holding tubes in place.
· Strong resistance to tube bending and deformation.
· Simply screw-in as far as the ends of the fitting to tighten the nut. No need for gauge management for positioning.
· The trapezoidal thread prevents the angled insertion of nuts.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LQ1T2C2A
LQ1T11
LQ1T12
LQ1T12-1
LQ1T21
LQ1T21-1
LQ1T22
LQ1T31
LQ1T31-1
LQ1T32
LQ1T33
LQ1T33-1
LQ1T41
LQ1T41-1
LQ1T42
LQ1T51
LQ1T52
LQ1T61
LQ1T62
LQ1T2122
LQ1T2221
LQ1T3132
LQ1T3133
LQ1T3133-1
LQ1T3231
LQ1T3233
LQ1T3331
LQ1T3332
LQ1T4142
LQ1T4241
LQ1T5251
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindungsausführung Anschlussausführung Rohr-Rohr, gleicher Ø Anschlussausführung Rohr-Rohr, ungleicher Ø Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1) Passende Rohraußen-Ø (mm) D2 Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D2 Verpackung Körpergröße

36.60 €

1 26 Arbeitstage Pipe⇔Pipe, different diameters connection-Reducing Union Tee3-1/4Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

25.68 €

1 26 Arbeitstage Pipe⇔Pipe, same diameters connectionVerbinder, T-Stück-4--Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent1

25.68 €

1 26 Arbeitstage Pipe⇔Pipe, same diameters connectionVerbinder, T-Stück-3--Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent1

25.27 €

1 26 Arbeitstage Pipe⇔Pipe, same diameters connectionVerbinder, T-Stück-3--Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent1

36.76 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Pipe⇔Pipe, same diameters connectionVerbinder, T-Stück-6--Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

36.18 €

1 26 Arbeitstage Pipe⇔Pipe, same diameters connectionVerbinder, T-Stück-6--Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent2

36.60 €

1 26 Arbeitstage Pipe⇔Pipe, same diameters connectionVerbinder, T-Stück-4--Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

55.31 €

1 26 Arbeitstage Pipe⇔Pipe, same diameters connectionVerbinder, T-Stück-10--Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

54.92 €

1 26 Arbeitstage Pipe⇔Pipe, same diameters connectionVerbinder, T-Stück-10--Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

55.31 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Pipe⇔Pipe, same diameters connectionVerbinder, T-Stück-8--Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

55.31 €

1 26 Arbeitstage Pipe⇔Pipe, same diameters connectionVerbinder, T-Stück-6--Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

54.94 €

1 26 Arbeitstage Pipe⇔Pipe, same diameters connectionVerbinder, T-Stück-6--Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

69.26 €

1 26 Arbeitstage Pipe⇔Pipe, same diameters connectionVerbinder, T-Stück-12--Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

68.61 €

1 26 Arbeitstage Pipe⇔Pipe, same diameters connectionVerbinder, T-Stück-12--Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

69.26 €

1 26 Arbeitstage Pipe⇔Pipe, same diameters connectionVerbinder, T-Stück-10--Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

117.23 €

1 26 Arbeitstage Pipe⇔Pipe, same diameters connectionVerbinder, T-Stück-19--Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

117.23 €

1 26 Arbeitstage Pipe⇔Pipe, same diameters connectionVerbinder, T-Stück-12--Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

249.13 €

1 26 Arbeitstage Pipe⇔Pipe, same diameters connectionVerbinder, T-Stück-25--Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent6

249.13 €

1 26 Arbeitstage Pipe⇔Pipe, same diameters connectionVerbinder, T-Stück-19--Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent6

36.60 €

1 26 Arbeitstage Pipe⇔Pipe, different diameters connection-Reducing Union Tee64-Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

36.60 €

1 26 Arbeitstage Pipe⇔Pipe, different diameters connection-Reducing Union Tee46-Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

55.31 €

1 26 Arbeitstage Pipe⇔Pipe, different diameters connection-Reducing Union Tee108-Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

55.31 €

1 26 Arbeitstage Pipe⇔Pipe, different diameters connection-Reducing Union Tee106-Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

54.35 €

1 26 Arbeitstage Pipe⇔Pipe, different diameters connection-Reducing Union Tee106-Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

55.31 €

1 26 Arbeitstage Pipe⇔Pipe, different diameters connection-Reducing Union Tee810-Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

55.31 €

1 26 Arbeitstage Pipe⇔Pipe, different diameters connection-Reducing Union Tee86-Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

55.31 €

1 26 Arbeitstage Pipe⇔Pipe, different diameters connection-Reducing Union Tee610-Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

55.31 €

1 26 Arbeitstage Pipe⇔Pipe, different diameters connection-Reducing Union Tee68-Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

69.26 €

1 26 Arbeitstage Pipe⇔Pipe, different diameters connection-Reducing Union Tee1210-Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

69.26 €

1 26 Arbeitstage Pipe⇔Pipe, different diameters connection-Reducing Union Tee1012-Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

117.23 €

1 26 Arbeitstage Pipe⇔Pipe, different diameters connection-Reducing Union Tee1219-Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fitting Body Haupteinheits-Material PFA Maximale Betriebstemperatur(℃) 200

Technischer Support