Fluorkunststoffarmaturen / Fluorpolymer-Rohrverschraubung, Serie LQ1, T-Stück mit Innengewinde, Zoll-Größe

Fluorkunststoffarmaturen / Fluorpolymer-Rohrverschraubung, Serie LQ1, T-Stück mit Innengewinde, Zoll-Größe
A fluoropolymer female branch tee fitting for use at temperatures of 200°C.
[Features]
· Unique quadruple-sealing construction (PAT.) provides a strong sealing effect and highly reliable performance against the leakage of liquids.
· Offers outstanding flow-through characteristics with minimized liquid pooling.
· The seal lock on the nut helps prevent loosening.
· The trapezoidal thread allows for the application of high levels of torque.
· The tube holding section on the nut utilizes a 2-stage system for securely holding tubes in place.
· Strong resistance to tube bending and deformation.
· Simply screw-in as far as the ends of the fitting to tighten the nut. No need for gauge management for positioning.
· The trapezoidal thread prevents the angled insertion of nuts.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LQ1B1A-F
LQ1B2A-F
LQ1B2A-FN
LQ1B2D-F
LQ1B3A-F
LQ1B3B-F
LQ1B3D-F
LQ1B3F-F
LQ1B3F-F-1
LQ1B3F-FN
LQ1B3F-FN-1
LQ1B4A-FN
LQ1B4C-F
LQ1B4G-F
LQ1B4G-F-1
LQ1B4G-FN
LQ1B4G-FN-1
LQ1B5A-FN
LQ1B5B-FN
LQ1B5C-FN
LQ1B5G-F
LQ1B5G-F-1
LQ1B5G-FN
LQ1B5G-FN-1
LQ1B5H-F
LQ1B5H-F-1
LQ1B5H-FN
LQ1B5H-FN-1
LQ1B6F-F
LQ1B6F-F-1
LQ1B6F-FN
LQ1B6F-FN-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1) Ausführung mit Anschlussschraube M (M1) Nenngröße Anschlussschraube M (M1) Verpackung Körpergröße

42.27 €

1 26 Arbeitstage PFA1/8Rc1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent1

46.60 €

1 26 Arbeitstage PFA1/4Rc1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

46.61 €

1 26 Arbeitstage PFA1/4NPT (Innengewinde)1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

46.61 €

1 26 Arbeitstage PFA1/4Rc1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

57.76 €

1 26 Arbeitstage PFA3/8Rc1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

57.76 €

1 26 Arbeitstage PFA1/4Rc1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

57.76 €

1 26 Arbeitstage PFA1/4Rc3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

235.74 €

1 26 Arbeitstage PTFE3/8Rc1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

235.35 €

1 26 Arbeitstage PTFE3/8Rc1/8B(6A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

235.74 €

1 26 Arbeitstage PTFE3/8NPT (Innengewinde)1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

235.35 €

1 26 Arbeitstage PTFE3/8NPT (Innengewinde)1/8B(6A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

76.60 €

1 26 Arbeitstage PFA1/2NPT (Innengewinde)3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

76.60 €

1 26 Arbeitstage PFA1/2Rc1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

312.11 €

1 26 Arbeitstage PTFE1/2Rc1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

311.73 €

1 26 Arbeitstage PTFE1/2Rc1/4B(8A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

312.11 €

1 26 Arbeitstage PTFE1/2NPT (Innengewinde)1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

311.73 €

1 26 Arbeitstage PTFE1/2NPT (Innengewinde)1/4B(8A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

123.77 €

1 26 Arbeitstage PFA3/4NPT (Innengewinde)1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

123.77 €

1 26 Arbeitstage PFA1/2NPT (Innengewinde)1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

123.77 €

1 26 Arbeitstage PFA3/4NPT (Innengewinde)3/4B(20A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

312.11 €

1 26 Arbeitstage PTFE3/4Rc1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

311.73 €

1 26 Arbeitstage PTFE3/4Rc1/4B(8A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent5

312.11 €

1 26 Arbeitstage PTFE3/4NPT (Innengewinde)1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

311.73 €

1 26 Arbeitstage PTFE3/4NPT (Innengewinde)1/4B(8A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent5

312.11 €

1 26 Arbeitstage PTFE3/4Rc3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

311.73 €

1 26 Arbeitstage PTFE3/4Rc3/8B(10A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent5

312.11 €

1 26 Arbeitstage PTFE3/4NPT (Innengewinde)3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

311.73 €

1 26 Arbeitstage PTFE3/4NPT (Innengewinde)3/8B(10A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent5

224.40 €

1 26 Arbeitstage PFA1Rc1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent6

224.02 €

1 26 Arbeitstage PFA1Rc1/2B(15A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent6

224.40 €

1 26 Arbeitstage PFA1NPT (Innengewinde)1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent6

224.02 €

1 26 Arbeitstage PFA1NPT (Innengewinde)1/2B(15A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fitting Body Verbindungsausführung Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser) Ausführung mit Gewinde-Rohr-Mehrpunktverbindung Innengewinde, Abzweigung
Maximale Betriebstemperatur(℃) 200

Technischer Support