Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1) | Ausführung mit Anschlussschraube M (M1) | Nenngröße Anschlussschraube M (M1) | Verpackung | Körpergröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 1/8 | R | 1/8B(6A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 1 | ||
38.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 1/4 | NPT (Außengewinde) | 1/8B(6A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 2 | ||
38.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 1/4 | R | 1/4B(8A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 2 | ||
38.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 1/4 | NPT (Außengewinde) | 1/4B(8A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 2 | ||
48.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 3/8 | R | 1/4B(8A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 3 | ||
48.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 3/8 | NPT (Außengewinde) | 1/4B(8A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 3 | ||
48.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 1/4 | R | 1/4B(8A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 3 | ||
48.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 3/8 | R | 3/8B(10A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 3 | ||
48.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 3/8 | NPT (Außengewinde) | 3/8B(10A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 3 | ||
48.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 1/4 | R | 3/8B(10A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 3 | ||
47.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 1/4 | R | 3/8B(10A) | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 3 | ||
48.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 1/4 | NPT (Außengewinde) | 3/8B(10A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 3 | ||
47.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 1/4 | NPT (Außengewinde) | 3/8B(10A) | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 3 | ||
207.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | PTFE | 3/8 | R | 1/8B(6A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 3 | ||
207.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | PTFE | 3/8 | R | 1/8B(6A) | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 3 | ||
207.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | PTFE | 3/8 | NPT (Außengewinde) | 1/8B(6A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 3 | ||
207.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | PTFE | 3/8 | NPT (Außengewinde) | 1/8B(6A) | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 3 | ||
62.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 1/2 | R | 3/8B(10A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 4 | ||
62.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 3/8 | NPT (Außengewinde) | 3/8B(10A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 4 | ||
62.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 1/2 | R | 1/2B(15A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 4 | ||
62.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 3/8 | NPT (Außengewinde) | 1/2B(15A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 4 | ||
158.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 1/2 | R | 1/4B(8A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 4 | ||
158.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 1/2 | R | 1/4B(8A) | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 4 | ||
158.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 1/2 | NPT (Außengewinde) | 1/4B(8A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 4 | ||
158.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 1/2 | NPT (Außengewinde) | 1/4B(8A) | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 4 | ||
113.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 1/2 | R | 1/2B(15A) | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 5 | ||
113.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 3/4 | R | 1/4B(8A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 5 | ||
113.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 3/4 | R | 1/4B(8A) | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 5 | ||
113.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 3/4 | NPT (Außengewinde) | 1/4B(8A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 5 | ||
113.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 3/4 | NPT (Außengewinde) | 1/4B(8A) | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 5 | ||
113.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 3/4 | R | 3/8B(10A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 5 | ||
113.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 3/4 | R | 3/8B(10A) | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 5 | ||
113.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 3/4 | NPT (Außengewinde) | 3/8B(10A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 5 | ||
113.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 3/4 | NPT (Außengewinde) | 3/8B(10A) | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 5 | ||
211.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 3/4 | R | 3/4B(20A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 6 | ||
211.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 1 | R | 1B(25A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 6 | ||
211.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 1 | R | 1/2B(15A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 6 | ||
210.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 1 | R | 1/2B(15A) | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 6 | ||
211.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 1 | NPT (Außengewinde) | 1/2B(15A) | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 6 | ||
210.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 1 | NPT (Außengewinde) | 1/2B(15A) | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 6 |
Loading...
Ausführung | Fitting Body | Verbindungsausführung | Gewinde-Rohr-Abzweig (gleicher Durchmesser) | Ausführung mit Gewinde-Rohr-Mehrpunktverbindung | Außenbgewinde, Abzweigung |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Betriebstemperatur(℃) | 200 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1)
Ausführung mit Anschlussschraube M (M1)
Nenngröße Anschlussschraube M (M1)
Verpackung
Körpergröße
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften