Fluorkunststoffarmaturen / Fluorpolymer-Rohrverschraubung, Serie LQ1, Winkel mit Innengewinde, zöllig

Fluorkunststoffarmaturen / Fluorpolymer-Rohrverschraubung, Serie LQ1, Winkel mit Innengewinde, zöllig
A fluoropolymer female elbow fitting for use at temperatures of 200°C.
[Features]
· Unique quadruple-sealing construction (PAT.) provides a strong sealing effect and highly reliable performance against the leakage of liquids.
· Offers outstanding flow-through characteristics with minimized liquid pooling.
· The seal lock on the nut helps prevent loosening.
· The trapezoidal thread allows for the application of high levels of torque.
· The tube holding section on the nut utilizes a 2-stage system for securely holding tubes in place.
· Strong resistance to tube bending and deformation.
· Simply screw-in as far as the ends of the fitting to tighten the nut. No need for gauge management for positioning.
· The trapezoidal thread prevents the angled insertion of nuts.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LQ1L1A-F
LQ1L2A-F
LQ1L2A-FN
LQ1L2B-F
LQ1L2D-F
LQ1L2D-FN
LQ1L3A-F
LQ1L3A-FN
LQ1L3B-F
LQ1L3C-F
LQ1L3C-FN
LQ1L3D-F
LQ1L3F-F
LQ1L3F-F-1
LQ1L3F-FN
LQ1L3F-FN-1
LQ1L4A-FN
LQ1L4C-F
LQ1L4C-FN
LQ1L4D-F
LQ1L4D-FN
LQ1L4G-F
LQ1L4G-F-1
LQ1L4G-FN
LQ1L4G-FN-1
LQ1L4H-F
LQ1L4H-F-1
LQ1L4H-FN
LQ1L4H-FN-1
LQ1L5A-F
LQ1L5C-FN
LQ1L5D-FN
LQ1L5H-F
LQ1L5H-F-1
LQ1L5H-FN
LQ1L5H-FN-1
LQ1L6B-FN
LQ1L6C-F
LQ1L6C-FN
LQ1L6D-FN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1) Ausführung mit Anschlussschraube M (M1) Nenngröße Anschlussschraube M (M1) Verpackung Körpergröße

27.95 €

1 26 Arbeitstage 1/8Rc1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent1

32.68 €

1 26 Arbeitstage 1/4Rc1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

32.71 €

1 26 Arbeitstage 1/4NPT (Innengewinde)1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

32.68 €

1 26 Arbeitstage -Rc1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

32.68 €

1 26 Arbeitstage 1/4Rc1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

32.71 €

1 26 Arbeitstage 1/4NPT (Innengewinde)1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

41.35 €

1 26 Arbeitstage 3/8Rc1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

41.31 €

1 26 Arbeitstage 3/8NPT (Innengewinde)1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

41.35 €

1 26 Arbeitstage 1/4Rc1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

41.35 €

1 26 Arbeitstage 3/8Rc3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

41.31 €

1 26 Arbeitstage 3/8NPT (Innengewinde)3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

41.35 €

1 26 Arbeitstage 1/4Rc3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

65.26 €

1 26 Arbeitstage 3/8Rc1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

64.87 €

1 26 Arbeitstage 3/8Rc1/8B(6A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

65.26 €

1 26 Arbeitstage 3/8NPT (Innengewinde)1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

64.87 €

1 26 Arbeitstage 3/8NPT (Innengewinde)1/8B(6A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

50.02 €

1 26 Arbeitstage 1/2NPT (Innengewinde)3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

50.02 €

1 26 Arbeitstage 1/2Rc1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

50.02 €

1 26 Arbeitstage 1/2NPT (Innengewinde)1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

50.03 €

1 26 Arbeitstage 3/8Rc1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

50.02 €

1 26 Arbeitstage 3/8NPT (Innengewinde)1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

71.29 €

1 26 Arbeitstage 1/2Rc1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

70.90 €

1 26 Arbeitstage 1/2Rc1/4B(8A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

71.29 €

1 26 Arbeitstage 1/2NPT (Innengewinde)1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

70.90 €

1 26 Arbeitstage 1/2NPT (Innengewinde)1/4B(8A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

71.29 €

1 26 Arbeitstage 1/2Rc1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

70.90 €

1 26 Arbeitstage 1/2Rc1/8B(6A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

71.29 €

1 26 Arbeitstage 1/2NPT (Innengewinde)1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

70.90 €

1 26 Arbeitstage 1/2NPT (Innengewinde)1/8B(6A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

86.61 €

1 26 Arbeitstage 3/4Rc1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

86.61 €

1 26 Arbeitstage 3/4NPT (Innengewinde)3/4B(20A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

86.61 €

1 26 Arbeitstage 1/2NPT (Innengewinde)3/4B(20A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

93.18 €

1 26 Arbeitstage 3/4Rc3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

92.77 €

1 26 Arbeitstage 3/4Rc3/8B(10A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent5

93.18 €

1 26 Arbeitstage 3/4NPT (Innengewinde)3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

92.77 €

1 26 Arbeitstage 3/4NPT (Innengewinde)3/8B(10A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent5

150.97 €

1 26 Arbeitstage 3/4NPT (Innengewinde)3/4B(20A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent6

150.97 €

1 26 Arbeitstage 1Rc1B(25A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent6

150.97 €

1 26 Arbeitstage 1NPT (Innengewinde)1B(25A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent6

150.97 €

1 26 Arbeitstage 3/4NPT (Innengewinde)1B(25A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fitting Body Haupteinheits-Material PFA Verbindungsausführung Screw⇔Pipe
Verbindungsausführung Gewinde-Rohr Innengewinde, Winkelstück Maximale Betriebstemperatur(℃) 200

Technischer Support