Verschraubungen / Außengewinde / Kniestück / PFA / Zoll / LQ1L

Verschraubungen / Außengewinde / Kniestück / PFA / Zoll / LQ1L
A fluoropolymer tube fitting with strong resistance to tube bending and deformation.
[Features]
· Unique quadruple-sealing construction (PAT.) provides a strong sealing effect and highly reliable performance against the leakage of liquids.
· Offers outstanding flow-through characteristics with minimized liquid pooling.
· For use at 200°C.
· The seal lock on the nut helps prevent loosening.
· The trapezoidal thread allows for the application of high levels of torque.
· The tube holding section on the nut utilizes a 2-stage system for securely holding tubes in place.
· The tube size can be changed.
· Easy nut fastening.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LQ1L1A-M
LQ1L1A-MN
LQ1L2A-M
LQ1L2A-MN
LQ1L2B-M
LQ1L2B-MN
LQ1L2D-M
LQ1L2D-MN
LQ1L2E-MN
LQ1L3A-M
LQ1L3A-MN
LQ1L3B-M
LQ1L3B-MN
LQ1L3C-M
LQ1L3C-MN
LQ1L3D-MN
LQ1L3F-M
LQ1L3F-M-1
LQ1L3F-MN
LQ1L3F-MN-1
LQ1L4A-M
LQ1L4A-MN
LQ1L4B-M
LQ1L4B-MN
LQ1L4C-M
LQ1L4C-M-1
LQ1L4C-MN
LQ1L4C-MN-1
LQ1L4D-M
LQ1L4D-MN
LQ1L4E-M
LQ1L4E-M-1
LQ1L4E-MN
LQ1L4E-MN-1
LQ1L4G-M
LQ1L4G-M-1
LQ1L4G-MN
LQ1L4G-MN-1
LQ1L5A-M
LQ1L5A-MN
LQ1L5B-M
LQ1L5B-MN
LQ1L5C-M
LQ1L5C-MN
LQ1L5D-M
LQ1L5D-MN
LQ1L5E-M
LQ1L5E-M-1
LQ1L5E-MN
LQ1L5E-MN-1
LQ1L5F-M
LQ1L5F-M-1
LQ1L5F-MN
LQ1L5F-MN-1
LQ1L5H-M
LQ1L5H-M-1
LQ1L5H-MN
LQ1L5H-MN-1
LQ1L6A-M
LQ1L6C-M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1) Ausführung mit Anschlussschraube M (M1) Nenngröße Anschlussschraube M (M1) Verpackung Körpergröße

16.45 €

1 26 Arbeitstage PFA1/8R1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent1

16.52 €

1 26 Arbeitstage PFA1/8NPT (Außengewinde)1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent1

20.82 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

PFA1/4R1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

20.82 €

1 26 Arbeitstage PFA1/4NPT (Außengewinde)1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

20.77 €

1 26 Arbeitstage PFA-R1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

20.77 €

1 26 Arbeitstage PFA-NPT (Außengewinde)1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

20.77 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

PFA1/4R1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

20.82 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

PFA1/4NPT (Außengewinde)1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

20.77 €

1 26 Arbeitstage PFA-NPT (Außengewinde)1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

31.76 €

1 26 Arbeitstage PFA3/8R1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

31.69 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

PFA3/8NPT (Außengewinde)1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

31.74 €

1 26 Arbeitstage PFA1/4R1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

31.76 €

1 26 Arbeitstage PFA1/4NPT (Außengewinde)1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

31.76 €

1 26 Arbeitstage PFA3/8R3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

31.69 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

PFA3/8NPT (Außengewinde)3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

31.76 €

1 26 Arbeitstage PFA1/4NPT (Außengewinde)3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

53.95 €

1 26 Arbeitstage PFA3/8R1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

53.55 €

1 26 Arbeitstage PFA3/8R1/8B(6A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

53.95 €

1 26 Arbeitstage PFA3/8NPT (Außengewinde)1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

53.55 €

1 26 Arbeitstage PFA3/8NPT (Außengewinde)1/8B(6A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

38.53 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

PFA1/2R3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

29.15 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

PFA1/2NPT (Außengewinde)3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

38.45 €

1 26 Arbeitstage PFA3/8R3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

38.53 €

1 26 Arbeitstage PFA3/8NPT (Außengewinde)3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

38.53 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

PFA1/2R1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

38.13 €

1 26 Arbeitstage PFA1/2R1/2B(15A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

38.53 €

1 26 Arbeitstage PFA1/2NPT (Außengewinde)1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

37.55 €

1 26 Arbeitstage PFA1/2NPT (Außengewinde)1/2B(15A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

38.53 €

1 26 Arbeitstage PFA3/8R1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

38.53 €

1 26 Arbeitstage PFA3/8NPT (Außengewinde)1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

61.87 €

1 26 Arbeitstage PFA1/4R1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

61.47 €

1 26 Arbeitstage PFA1/4R1/2B(15A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

61.87 €

1 26 Arbeitstage PFA1/4NPT (Außengewinde)1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

61.47 €

1 26 Arbeitstage PFA1/4NPT (Außengewinde)1/2B(15A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

61.87 €

1 26 Arbeitstage PFA1/2R1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

61.47 €

1 26 Arbeitstage PFA1/2R1/4B(8A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

61.87 €

1 26 Arbeitstage PFA1/2NPT (Außengewinde)1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

61.47 €

1 26 Arbeitstage PFA1/2NPT (Außengewinde)1/4B(8A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

74.53 €

1 26 Arbeitstage PFA3/4R1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

74.61 €

1 26 Arbeitstage PFA3/4NPT (Außengewinde)1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

74.53 €

1 26 Arbeitstage PFA1/2R1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

74.61 €

1 26 Arbeitstage PFA1/2NPT (Außengewinde)1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

74.53 €

1 26 Arbeitstage PFA3/4R3/4B(20A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

74.61 €

1 26 Arbeitstage PFA3/4NPT (Außengewinde)3/4B(20A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

74.61 €

1 26 Arbeitstage PFA1/2R3/4B(20A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

74.61 €

1 26 Arbeitstage PFA1/2NPT (Außengewinde)3/4B(20A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

78.24 €

1 26 Arbeitstage PFA3/8R3/4B(20A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

77.87 €

1 26 Arbeitstage PFA3/8R3/4B(20A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent5

78.24 €

1 26 Arbeitstage PFA3/8NPT (Außengewinde)3/4B(20A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

77.87 €

1 26 Arbeitstage PFA3/8NPT (Außengewinde)3/4B(20A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent5

78.24 €

1 26 Arbeitstage PFA1/4R3/4B(20A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

77.87 €

1 26 Arbeitstage PFA1/4R3/4B(20A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent5

78.24 €

1 26 Arbeitstage PFA1/4NPT (Außengewinde)3/4B(20A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

77.87 €

1 26 Arbeitstage PFA1/4NPT (Außengewinde)3/4B(20A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent5

249.13 €

1 26 Arbeitstage PTFE3/4R3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

248.74 €

1 26 Arbeitstage PTFE3/4R3/8B(10A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent5

249.13 €

1 26 Arbeitstage PTFE3/4NPT (Außengewinde)3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

248.74 €

1 26 Arbeitstage PTFE3/4NPT (Außengewinde)3/8B(10A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent5

113.02 €

1 26 Arbeitstage PFA1R3/4B(20A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent6

113.06 €

1 26 Arbeitstage PFA1R1B(25A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent6

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Fitting Body Verbindungsausführung Screw⇔Pipe Verbindungsausführung Gewinde-Rohr Außengewinde, Winkelstück
Maximale Betriebstemperatur(℃) 200

Technischer Support