Fluorkunststoffarmaturen / Fluorpolymer-Rohrverschraubung, Serie LQ1, Innengewinde, Zoll-Größe

Fluorkunststoffarmaturen / Fluorpolymer-Rohrverschraubung, Serie LQ1, Innengewinde, Zoll-Größe
A fluoropolymer female connector fitting for use at temperatures of 200°C.
[Features]
· Unique quadruple-sealing construction (PAT.) provides a strong sealing effect and highly reliable performance against the leakage of liquids.
· Offers outstanding flow-through characteristics with minimized liquid pooling.
· The seal lock on the nut helps prevent loosening.
· The trapezoidal thread allows for the application of high levels of torque.
· The tube holding section on the nut utilizes a 2-stage system for securely holding tubes in place.
· Strong resistance to tube bending and deformation.
· Simply screw-in as far as the ends of the fitting to tighten the nut. No need for gauge management for positioning.
· The trapezoidal thread prevents the angled insertion of nuts.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LQ1H1A-F
LQ1H1A-FN
LQ1H2A-F
LQ1H2A-FN
LQ1H2B-F
LQ1H2B-F-1
LQ1H2D-F
LQ1H2D-FN
LQ1H2E-F
LQ1H2E-F-1
LQ1H3A-F
LQ1H3A-FN
LQ1H3B-F
LQ1H3B-FN
LQ1H3C-FN
LQ1H3D-FN
LQ1H3F-F
LQ1H3F-F-1
LQ1H3F-FN
LQ1H3F-FN-1
LQ1H4A-F
LQ1H4B-F
LQ1H4B-FN
LQ1H4C-F
LQ1H4C-FN
LQ1H4D-F
LQ1H4D-FN
LQ1H4E-F
LQ1H4E-F-1
LQ1H4E-FN
LQ1H4E-FN-1
LQ1H4G-F
LQ1H4G-F-1
LQ1H4G-FN
LQ1H4G-FN-1
LQ1H5A-F
LQ1H5A-FN
LQ1H5B-F
LQ1H5C-F
LQ1H5C-FN
LQ1H5D-F
LQ1H5G-F
LQ1H5G-F-1
LQ1H5G-FN
LQ1H5G-FN-1
LQ1H5H-F
LQ1H5H-F-1
LQ1H5H-FN
LQ1H5H-FN-1
LQ1H6A-F
LQ1H6B-F
LQ1H6C-F
LQ1H6D-F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1) Ausführung mit Anschlussschraube M (M1) Nenngröße Anschlussschraube M (M1) Verpackung Körpergröße

26.63 €

1 26 Arbeitstage 1/8Rc1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent1

26.63 €

1 26 Arbeitstage 1/8NPT (Innengewinde)1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent1

30.97 €

1 26 Arbeitstage 1/4Rc1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

30.97 €

1 26 Arbeitstage 1/4NPT (Innengewinde)1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

30.97 €

1 26 Arbeitstage -Rc1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

30.61 €

1 26 Arbeitstage -Rc1/8B(6A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent2

30.97 €

1 26 Arbeitstage 1/4Rc1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

30.97 €

1 26 Arbeitstage 1/4NPT (Innengewinde)1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

30.97 €

1 26 Arbeitstage -Rc1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

30.61 €

1 26 Arbeitstage -Rc1/4B(8A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent2

37.03 €

1 26 Arbeitstage 3/8Rc1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

37.03 €

1 26 Arbeitstage 3/8NPT (Innengewinde)1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

36.98 €

1 26 Arbeitstage 1/4Rc1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

36.98 €

1 26 Arbeitstage 1/4NPT (Innengewinde)1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

36.98 €

1 26 Arbeitstage 3/8NPT (Innengewinde)3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

37.02 €

1 26 Arbeitstage 1/4NPT (Innengewinde)3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

62.40 €

1 26 Arbeitstage 3/8Rc1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

62.03 €

1 26 Arbeitstage 3/8Rc1/8B(6A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

62.40 €

1 26 Arbeitstage 3/8NPT (Innengewinde)1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

62.03 €

1 26 Arbeitstage 3/8NPT (Innengewinde)1/8B(6A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

45.29 €

1 26 Arbeitstage 1/2Rc3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

45.29 €

1 26 Arbeitstage 3/8Rc3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

45.29 €

1 26 Arbeitstage 3/8NPT (Innengewinde)3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

45.29 €

1 26 Arbeitstage 1/2Rc1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

45.35 €

1 26 Arbeitstage 1/2NPT (Innengewinde)1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

45.29 €

1 26 Arbeitstage 3/8Rc1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

45.29 €

1 26 Arbeitstage 3/8NPT (Innengewinde)1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

83.89 €

1 26 Arbeitstage 1/4Rc1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

83.52 €

1 26 Arbeitstage 1/4Rc1/2B(15A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

83.89 €

1 26 Arbeitstage 1/4NPT (Innengewinde)1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

83.52 €

1 26 Arbeitstage 1/4NPT (Innengewinde)1/2B(15A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

83.89 €

1 26 Arbeitstage 1/2Rc1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

83.52 €

1 26 Arbeitstage 1/2Rc1/4B(8A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

83.89 €

1 26 Arbeitstage 1/2NPT (Innengewinde)1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

83.52 €

1 26 Arbeitstage 1/2NPT (Innengewinde)1/4B(8A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

74.19 €

1 26 Arbeitstage 3/4Rc1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

74.19 €

1 26 Arbeitstage 3/4NPT (Innengewinde)1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

74.15 €

1 26 Arbeitstage 1/2Rc1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

74.15 €

1 26 Arbeitstage 3/4Rc3/4B(20A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

74.15 €

1 26 Arbeitstage 3/4NPT (Innengewinde)3/4B(20A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

74.15 €

1 26 Arbeitstage 1/2Rc3/4B(20A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

83.89 €

1 26 Arbeitstage 3/4Rc1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

83.52 €

1 26 Arbeitstage 3/4Rc1/4B(8A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent5

83.89 €

1 26 Arbeitstage 3/4NPT (Innengewinde)1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

83.52 €

1 26 Arbeitstage 3/4NPT (Innengewinde)1/4B(8A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent5

83.89 €

1 26 Arbeitstage 3/4Rc3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

83.52 €

1 26 Arbeitstage 3/4Rc3/8B(10A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent5

83.89 €

1 26 Arbeitstage 3/4NPT (Innengewinde)3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

83.52 €

1 26 Arbeitstage 3/4NPT (Innengewinde)3/8B(10A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent5

147.73 €

1 26 Arbeitstage 1Rc3/4B(20A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent6

147.73 €

1 26 Arbeitstage 3/4Rc3/4B(20A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent6

147.73 €

1 26 Arbeitstage 1Rc1B(25A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent6

147.68 €

1 26 Arbeitstage 3/4Rc1B(25A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fitting Body Haupteinheits-Material PFA Verbindungsausführung Screw⇔Pipe
Verbindungsausführung Gewinde-Rohr Innengewinde, gerade Maximale Betriebstemperatur(℃) 200

Technischer Support