AS*2FS, Drosselrückschlagventil mit Ziffernanzeige, Gerade Ausführung

AS*2FS, Drosselrückschlagventil mit Ziffernanzeige, Gerade Ausführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Speed controller made by SMC Corporation.

[Features]
· The numerical indication of flow rate helps to reduce labor time and setting errors. Allows numerical indication to be checked using the indicator window.
· 4 indicator window directions offer improved visibility


(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-AS1002FS-04
10-AS1002FS-06
10-AS2002FS-04
10-AS2052FS-08
AS1002FS1-01
AS1002FS1-03
AS1002FS1-04
AS1002FS1-06
AS1002FS1-07
AS1002FS1-23
AS1002FS2-01
AS1002FS2-03
AS1002FS2-04
AS1002FS2-06
AS1002FS2-07
AS1002FS2-23
AS1002FS3-01
AS1002FS3-03
AS1002FS3-04
AS1002FS3-06
AS1002FS3-07
AS1002FS3-23
AS1002FS-01
AS1002FS-03
AS1002FS-04
AS1002FS-04-X21
AS1002FS-04-X214
AS1002FS-06
AS1002FS-06-X214
AS1002FS-07
AS1002FS-23
AS2002FS1-03
AS2002FS1-04
AS2002FS1-06
AS2002FS1-06-X21
AS2002FS1-07
AS2002FS2-03
AS2002FS2-04
AS2002FS2-06
AS2002FS2-07
AS2002FS3-03
AS2002FS3-04
AS2002FS3-06
AS2002FS3-07
AS2002FS-03
AS2002FS-04
AS2002FS-06
AS2002FS-06-X21
AS2002FS-06-X214
AS2002FS-07
AS2052FS1-06
AS2052FS1-07
AS2052FS1-08
AS2052FS1-09
AS2052FS2-06
AS2052FS2-07
AS2052FS2-08
AS2052FS2-09
AS2052FS3-06
AS2052FS3-07
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Ausführung Steuerungsmethode Verbindertyp Haupteinheits-Material Umgebung, Anwendungen Griffausführung Option mit Sicherungsmutter Umgebungs- und Flüssigkeitstemperaturen
(℃)
Types of Screw Applicable Tube O.D. mm
(mm)
Applicable Tube O.D. inch size
(inch)
Body Size Dimension L
(mm)
Handle Material Anzeigefenster Richtung Geeignete Serien Maßgeschneiderte Spezifikationen Zugehörige Komponentendetails Applicable Fluids

16.52 €

1 26 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTSaubere UmgebungsbedingungenDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ-5~ 60---M5 Standard------Luft

16.52 €

1 26 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTSaubere UmgebungsbedingungenDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ-5~ 60---M5 Standard------Luft

23.00 €

1 6 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTSaubere UmgebungsbedingungenDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ-5~ 60----------Luft

24.65 €

1 6 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTSaubere UmgebungsbedingungenDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ-5~ 60----------Luft

14.98 €

1 26 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandardDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ---1/8M5 Standard-POM180°----

14.98 €

1 26 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandardDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ---5/32M5 Standard-POM180°----

14.74 €

1 4 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandardDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ--4-M5 Standard-POM180°----

14.74 €

1 4 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandardDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ--6-M5 Standard-POM180°----

14.74 €

1 26 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandardDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ---1/4M5 Standard-POM180°----

14.98 €

1 26 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandardDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ--3.2-M5 Standard-POM180°----

14.98 €

1 26 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandardDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ---1/8M5 Standard-POM90°----

14.98 €

1 26 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandardDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ---5/32M5 Standard-POM90°----

14.74 €

1 26 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandardDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ--4-M5 Standard-POM90°----

14.74 €

1 26 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandardDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ--6-M5 Standard-POM90°----

14.74 €

1 26 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandardDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ---1/4M5 Standard-POM90°----

14.98 €

1 26 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandardDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ--3.2-M5 Standard-POM90°----

14.98 €

1 26 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandardDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ---1/8M5 Standard-POM270°----

14.98 €

1 26 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandardDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ---5/32M5 Standard-POM270°----

14.74 €

1 26 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandardDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ--4-M5 Standard-POM270°----

14.74 €

1 26 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandardDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ--6-M5 Standard-POM270°----

14.74 €

1 26 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandardDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ---1/4M5 Standard-POM270°----

14.98 €

1 26 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandardDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ--3.2-M5 Standard-POM270°----

14.98 €

1 26 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandardDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ---1/8M5 Standard-POM----

14.98 €

1 26 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandardDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ---5/32M5 Standard-POM----

14.74 €

1 4 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandardDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ--4---POM----

17.55 €

1 26 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandardDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ-5~ 60---M5 Standard----Schmiermittelfrei (Dichtung aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil)-Luft

15.61 €

1 26 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandardDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ-5~ 60---M5 Standard----Throttle valve (no check valve)-Luft

14.74 €

1 39 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandardDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ--6---POM----

15.61 €

1 26 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandardDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ-5~ 60---M5 Standard----Throttle valve (no check valve)-Luft

14.74 €

1 26 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandardDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ---1/4M5 Standard-POM----

14.98 €

1 26 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandardDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ--3.2-M5 Standard-POM----

18.69 €

1 26 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandardDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ---5/321/8 Standard-POM180°----

18.69 €

1 4 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandardDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ--4-1/8 Standard-POM180°----

18.69 €

1 26 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandardDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ--6-1/8 Standard-POM180°----

21.85 €

1 26 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandardDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ-5~ 60--------Schmiermittelfrei (Dichtung aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil)-Luft

18.69 €

1 26 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandardDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ---1/41/8 Standard-POM180°----

18.69 €

1 26 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandardDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ---5/321/8 Standard-POM90°----

18.69 €

1 26 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandardDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ--4-1/8 Standard-POM90°----

18.69 €

1 26 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandardDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ--6-1/8 Standard-POM90°----

18.69 €

1 26 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandardDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ---1/41/8 Standard-POM90°----

18.69 €

1 26 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandardDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ---5/321/8 Standard-POM270°----

18.69 €

1 26 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandardDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ--4-1/8 Standard-POM270°----

18.69 €

1 26 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandardDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ--6-1/8 Standard-POM270°----

18.69 €

1 26 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandardDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ---1/41/8 Standard-POM270°----

18.69 €

1 26 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandardDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ---5/321/8 Standard-POM----

18.69 €

1 4 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandardDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ--4-1/8 Standard-POM----

18.69 €

1 4 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandardDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ--6-1/8 Standard-POM----

21.85 €

1 26 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandardDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ-5~ 60--------Schmiermittelfrei (Dichtung aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil)-Luft

19.98 €

1 26 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandardDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ-5~ 60--------Throttle valve (no check valve)-Luft

18.69 €

1 26 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandardDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ---1/41/8 Standard-POM----

20.13 €

1 26 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandardDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ--6-1/4 Standard-POM180°----

20.13 €

1 26 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandardDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ---1/41/4 Standard-POM180°----

20.13 €

1 4 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandardDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ--8-1/4 Standard-POM180°----

20.13 €

1 26 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandardDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ---5/161/4 Standard-POM180°----

20.13 €

1 26 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandardDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ--6-1/4 Standard-POM90°----

20.13 €

1 26 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandardDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ---1/41/4 Standard-POM90°----

20.13 €

1 26 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandardDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ--8-1/4 Standard-POM90°----

20.13 €

1 26 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandardDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ---5/161/4 Standard-POM90°----

20.13 €

1 26 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandardDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ--6-1/4 Standard-POM270°----

20.13 €

1 26 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandardDruckverschluss kalibriert[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ---1/41/4 Standard-POM270°----

Loading...

Technischer Support