Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Option mit Sicherungsmutter | Connection Dia. | Option | Types of Screw | Body Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | Ohne | Rc | 1/2 Standard | ||
36.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | Spezifikationen für niedrige Temperaturen (-30 bis 60℃) | - | - | ||
30.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | 3/8 | Ohne | Rc | 1/2 Standard | ||
43.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | Spezifikationen für hohe Temperaturen (-5 bis 80℃) | - | - | ||
30.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | 1/2 | Ohne | Rc | 1/2 Standard | ||
43.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | Spezifikationen für hohe Temperaturen (-5 bis 80℃) | - | - | ||
36.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | Spezifikationen für niedrige Temperaturen (-30 bis 60℃) | - | - | ||
43.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | Spezifikationen für hohe Temperaturen (-5 bis 80℃) | - | - | ||
38.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | 1/2 | Ohne | G | 1/2 Standard | ||
43.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | Spezifikationen für hohe Temperaturen (-5 bis 80℃) | - | - | ||
45.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | Spezifikationen für niedrige Temperaturen (-30 bis 60℃) | - | - | ||
38.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | Ohne | NPT | 1/2 Standard | ||
43.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | Spezifikationen für hohe Temperaturen (-5 bis 80℃) | - | - | ||
36.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | Spezifikationen für niedrige Temperaturen (-30 bis 60℃) | - | - | ||
38.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | 3/8 | Ohne | NPT | 1/2 Standard | ||
30.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | 1/2 | Ohne | NPT | 1/2 Standard | ||
43.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | Spezifikationen für hohe Temperaturen (-5 bis 80℃) | - | - | ||
36.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | Spezifikationen für niedrige Temperaturen (-30 bis 60℃) | - | - | ||
32.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | 3/4 | Ohne | Rc | 3/4 Standard | ||
44.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 3/4 | Spezifikationen für hohe Temperaturen (-5 bis 80℃) | - | 3/4 standard | ||
37.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 3/4 | Spezifikationen für niedrige Temperaturen (-30 bis 60℃) | - | 3/4 standard | ||
32.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | 3/4 | Ohne | G | 3/4 Standard | ||
44.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 3/4 | Spezifikationen für hohe Temperaturen (-5 bis 80℃) | - | 3/4 standard | ||
37.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 3/4 | Spezifikationen für niedrige Temperaturen (-30 bis 60℃) | - | 3/4 standard | ||
32.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | 3/4 | Ohne | NPT | 3/4 Standard | ||
37.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 3/4 | Spezifikationen für niedrige Temperaturen (-30 bis 60℃) | - | 3/4 standard | ||
48.34 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Sechskant-Kontermutter | 1 | Ohne | Rc | 1 Standard | ||
60.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 1 | Spezifikationen für hohe Temperaturen (-5 bis 80℃) | - | 1 Standard | ||
60.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 1 | Spezifikationen für hohe Temperaturen (-5 bis 80℃) | - | 1 Standard | ||
48.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | 1 | Ohne | NPT | 1 Standard | ||
60.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 1 | Spezifikationen für hohe Temperaturen (-5 bis 80℃) | - | 1 Standard | ||
54.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 1 | Spezifikationen für niedrige Temperaturen (-30 bis 60℃) | - | 1 Standard | ||
166.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | 1 1/4 | Ohne | Rc | 1 1/4 Standard | ||
179.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 1 1/4 | Spezifikationen für niedrige Temperaturen (-30 bis 60℃) | - | 1 1/4 Standard | ||
166.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | 1 1/4 | Ohne | NPT | 1 1/4 Standard | ||
179.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 1 1/4 | Spezifikationen für niedrige Temperaturen (-30 bis 60℃) | - | 1 1/4 Standard | ||
247.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | 1 1/2 | Ohne | Rc | 1 1/2 Standard | ||
271.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 1 1/2 | Spezifikationen für hohe Temperaturen (-5 bis 80℃) | - | 1 1/2 Standard | ||
247.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | 2 | Ohne | Rc | 1 1/2 Standard | ||
271.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 2 | Spezifikationen für hohe Temperaturen (-5 bis 80℃) | - | 1 1/2 Standard | ||
247.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | 1 1/2 | Ohne | G | 1 1/2 Standard | ||
247.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | 2 | Ohne | G | 1 1/2 Standard | ||
247.19 € | 1 | auf Anfrage | Sechskant-Kontermutter | 1 1/2 | Ohne | NPT | 1 1/2 Standard | ||
271.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 1 1/2 | Spezifikationen für hohe Temperaturen (-5 bis 80℃) | - | 1 1/2 Standard | ||
247.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sechskant-Kontermutter | 2 | Ohne | NPT | 1 1/2 Standard |
Loading...
Ausführung | Drehzahlregler | Ausführung | Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Steuerungsmethode | Ab-/Zuflussregler |
---|---|---|---|---|---|
Verbindertyp | Beide Seiten mit Gewindebohrung | Haupteinheits-Material | Aluminium | Umgebung, Anwendungen | Standard |
Werkstoff Gewinde | Aluminium | Griffausführung | Standard |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Option mit Sicherungsmutter
Connection Dia.
Option
Types of Screw
Body Size
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften