Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Ausführung | Steuerungsmethode | Verbindertyp | Haupteinheits-Material | Umgebung, Anwendungen | Werkstoff Gewinde | Griffausführung | Option mit Sicherungsmutter | Types of Screw | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Dimension L (mm) | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Zugehörige Komponentendetails | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Saubere Umgebungsbedingungen | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | M3, M5 Standard | - | - | - | ||
14.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Saubere Umgebungsbedingungen | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Runde Form Kontermutter | - | - | - | M3, M5 Standard | - | - | - | ||
11.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Saubere Umgebungsbedingungen | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | M3, M5 Standard | - | - | - | ||
14.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Saubere Umgebungsbedingungen | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Runde Form Kontermutter | - | - | - | M3, M5 Standard | - | - | - | ||
11.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Saubere Umgebungsbedingungen | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | M3, M5 Standard | - | - | - | ||
17.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Saubere Umgebungsbedingungen | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | - | - | - | - | |
14.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Saubere Umgebungsbedingungen | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | - | - | - | - | ||
17.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Saubere Umgebungsbedingungen | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Runde Form Kontermutter | - | - | - | - | - | - | - | |
16.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Saubere Umgebungsbedingungen | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | - | - | - | - | ||
19.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Saubere Umgebungsbedingungen | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Runde Form Kontermutter | - | - | - | - | - | - | - | ||
17.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Saubere Umgebungsbedingungen | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | - | - | - | - | ||
19.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Saubere Umgebungsbedingungen | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Runde Form Kontermutter | - | - | - | - | - | - | - | |
21.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Saubere Umgebungsbedingungen | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | - | - | - | - | ||
25.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Saubere Umgebungsbedingungen | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | - | - | - | - | |
25.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Saubere Umgebungsbedingungen | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Runde Form Kontermutter | - | - | - | - | - | - | - | ||
29.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Saubere Umgebungsbedingungen | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Runde Form Kontermutter | - | - | - | - | - | - | - | |
27.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Saubere Umgebungsbedingungen | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | - | - | - | - | ||
38.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Saubere Umgebungsbedingungen | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Runde Form Kontermutter | - | - | - | - | - | - | - | ||
10.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | - | 1/8 | M3, M5 Standard | - | Ohne | - | ||
10.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Runde Form Kontermutter | - | - | - | M3, M5 Standard | - | - | - | ||
12.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | M3, M5 Standard | - | Schmiermittelfrei (Dichtungsmasse aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil) | - | ||
10.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | M3, M5 Standard | - | Throttle valve (no check valve) | - | ||
10.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | 2 | - | M3, M5 Standard | - | Ohne | - | ||
10.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Runde Form Kontermutter | - | - | - | M3, M5 Standard | - | - | - | ||
11.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | M3, M5 Standard | - | Gleitmittel: Vaseline | - | ||
13.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | M3, M5 Standard | - | Schmiermittelfrei (Dichtungsmasse aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil) | - | ||
11.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | M3, M5 Standard | - | Throttle valve (no check valve) | - | ||
10.02 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | - | 5/32 | M3, M5 Standard | - | Ohne | - | ||
11.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Runde Form Kontermutter | - | - | - | M3, M5 Standard | - | - | - | |
9.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | 4 | - | M3, M5 Standard | - | Ohne | - | ||
9.79 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Runde Form Kontermutter | - | 4 | - | M3, M5 Standard | - | Ohne | - | ||
11.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | M3, M5 Standard | - | Gleitmittel: Vaseline | - | ||
10.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Runde Form Kontermutter | - | - | - | M3, M5 Standard | - | Gleitmittel: Vaseline | - | ||
12.68 € | 1 | 39 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | M3, M5 Standard | - | Schmiermittelfrei (Dichtungsmasse aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil) | - | ||
12.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Runde Form Kontermutter | - | - | - | M3, M5 Standard | - | Schmiermittelfrei (Dichtungsmasse aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil) | - | ||
10.73 € | 1 | 39 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | 4 | - | M3, M5 Standard | - | Drossel (ohne Rückschlagventil) | - | ||
14.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Runde Form Kontermutter | - | - | - | M3, M5 Standard | - | Throttle valve (no check valve) | - | ||
9.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | 6 | - | M3, M5 Standard | - | Ohne | - | ||
9.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Runde Form Kontermutter | - | 6 | - | M3, M5 Standard | - | Ohne | - | ||
11.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | M3, M5 Standard | - | Gleitmittel: Vaseline | - | ||
10.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | M3, M5 Standard | - | Schmiermittelfrei (Dichtungsmasse aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil) | - | ||
10.73 € | 1 | 39 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | 6 | - | M3, M5 Standard | - | Drossel (ohne Rückschlagventil) | - | ||
10.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Runde Form Kontermutter | - | - | - | M3, M5 Standard | - | Throttle valve (no check valve) | - | ||
9.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | - | 1/4 | M3, M5 Standard | - | Ohne | - | ||
12.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | M3, M5 Standard | - | Schmiermittelfrei (Dichtungsmasse aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil) | - | ||
10.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | M3, M5 Standard | - | Throttle valve (no check valve) | - | ||
10.02 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | 3,2 | - | M3, M5 Standard | - | Ohne | - | ||
10.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Runde Form Kontermutter | - | - | - | M3, M5 Standard | - | - | - | ||
12.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | M3, M5 Standard | - | Schmiermittelfrei (Dichtungsmasse aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil) | - | ||
10.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | 3.2 | - | M3, M5 Standard | - | Drossel (ohne Rückschlagventil) | - | ||
12.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | - | 5/32 | 1/8 Standard | - | Ohne | - | ||
12.73 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | 4 | - | 1/8 Standard | - | Ohne | - | ||
12.73 € | 1 | 39 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Runde Form Kontermutter | - | - | - | - | - | - | - | ||
15.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | - | - | Schmiermittelfrei (Dichtungsmasse aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil) | - | ||
14.02 € | 1 | 39 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | 4 | - | 1/8 Standard | - | Drossel (ohne Rückschlagventil) | - | ||
12.73 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | 6 | - | 1/8 Standard | - | Ohne | - | ||
12.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Runde Form Kontermutter | - | 6 | - | 1/8 Standard | - | Ohne | - | ||
13.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | - | - | Gleitmittel: Vaseline | - | ||
15.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | - | - | Schmiermittelfrei (Dichtungsmasse aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil) | - | ||
14.02 € | 1 | 39 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | 6 | - | 1/8 Standard | - | Drossel (ohne Rückschlagventil) | - |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Ausführung
Steuerungsmethode
Verbindertyp
Haupteinheits-Material
Umgebung, Anwendungen
Werkstoff Gewinde
Griffausführung
Option mit Sicherungsmutter
Types of Screw
Applicable Tube O.D. mm(mm)
Applicable Tube O.D. inch size(inch)
Body Size
Dimension L(mm)
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Zugehörige Komponentendetails
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften