Flachscharniere für Konstruktionsprofile / B-500N / Kegelsenkungen / demontierbar / Kunststoffbuchse, Nutenfedern / Aluminium extrudiert

Flachscharniere für Konstruktionsprofile / B-500N / Kegelsenkungen / demontierbar / Kunststoffbuchse, Nutenfedern / Aluminium extrudiert
[Features]
· Use of resin bush suppresses particle generation.
· Made from aluminum and lightweight.
· Excellent in corrosion resistance due to alumite treatment.
· Shaft is made of stainless steel.
· For both left hand and right hand use.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ブッシュ付アルミ平蝶番 B-500N:関連画像

Teilenummer
B-500N-2-SILVER
B-500N-5-BLACK
B-500N-5-SILVER
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
Ringhülse

9.09 €

1 6 Arbeitstage 106362Silber

11.03 €

1 18 Arbeitstage -4748Schwarz

8.42 €

1 6 Arbeitstage 104748Silber

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Rechteckform Betriebsumgebung Korrosionsbeständigkeit
Werkstoff Polyamid Oberflächenbehandlung Eloxiertes Aluminium Zusätzliche Funktionen Sonstige
Bohrbild Senker Plattendicke t(mm) 4,5

Technischer Support