Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LE-132N-NC |
LE-132N-NO |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Schaltkreis | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.02 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | 1 Schaltkreis, 1 Kontakt, Öffnungskontakt | |
5.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1 Schaltkreis, 1 Kontakt, Schließerkontakt |
Loading...
Ausführung | Magnetverschlüsse mit Schalter | Magnetausführung, Kategorie | Quadratisch | Rückhaltekraft(N) | 19,6 |
---|---|---|---|---|---|
Länge L(mm) | 50 | Breite W(mm) | 12 | Befestigungsmethode | Einführung |
Montagebohrungs-Ø D(mm) | 4 | Magnet, quadratisch, Montagefläche | D | Anzugsplatte | NA |
Betriebsumgebung | Standard | Oberflächenbehandlung Grundkörper | NA | Magnetmaterial | Synthesekautschuk (anisotroper Ferrit-Magnet) |
Oberflächenbehandlung Magnet | NA | Höhe (H)(mm) | 15,5 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -10::70 |
Farbe des Grundkörpers | Schwarz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schaltkreis
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften